ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 入数

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジグソーブレードB ゴム皮用

ジグソーブレードB ゴム皮用 B110 2PCS
通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に最適。【用途】・ナイフ刃(ゴ...

詳細を確認

型番:

B110 2PCS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B110 2PCSの仕様・寸法情報

用途
ゴム / 発泡スチロール / 段ボール
材質
刃物鋼
全長(mm)
100
材質詳細
NB(特殊刃物鋼)
切断能力
ゴム・皮(30mm以下)、ダンボール・発砲スチロール(50mm以下)
JANコード
4977292360555
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
2
パッケージ重量(g)
12
入数
2枚入
-
-

商品情報

ジグソーブレードB ゴム皮用の仕様

  • 2枚入
  • 全長:100mm
  • 切断能力:ゴム・皮(30mm以下)、ダンボール・発泡スチロール(50mm以下)
ジグソーブレードB ゴム皮用の外観

ジグソーブレードB ゴム皮用の外観

ジグソーブレードB ゴム皮用のパッケージ

ジグソーブレードB ゴム皮用のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
B110 2PCS

入数

最小発注数量
2枚入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に最適。
【用途】
・ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレードB ゴム皮用の型番B110 2PCSのページです。 型番B110 2PCSに関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレードB ゴム皮用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレードB ゴム皮用
ジグソーブレードB木工仕上用
ジグソーブレードB アルミ用
ジグソーブレードB 鉄工用 B101 2PCS
ジグソーブレードB 鉄工用 B501 5PCS
ジグソーブレードB ステン用 B102 2PCS
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,035円670円642円642円1,035円712円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途ゴム / 発泡スチロール / 段ボール木材アルミ合金ステンレスステンレスステンレス
材質刃物鋼刃物鋼ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼バイメタル
全長(mm)10010010076.576.580
材質詳細NB(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)バイメタル
切断能力ゴム・皮(30mm以下)、ダンボール・発砲スチロール(50mm以下)木工仕上:3.0~50mm・合板:3.0~40mm硬木・アルミ:3.0~20mm・軟鋼材:3.0~8.0mm軟鋼材:1.0~3.0mm・ステンレス:0.5~2.0mm鉄工:1.0~3.0mm・ステンレス:0.5~2.0mmステンレス:1.0~3.0mm・軟鋼材:0.5~3.0mm・金属サイディング:5.0~2.0mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました