ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • グリッププライヤ VP-250

    TONE

    グリッププライヤ VP-250

    5.0

    通常価格(税別):3,611円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE

    TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ

    4.5

    通常価格(税別):2,818円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • ペッタンペーパー

    柳瀬

    ペッタンペーパー

    -

    通常価格(税別):445円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ニュースーパーストーンミニ【10個入り】

    日本ジーシー工業

    ニュースーパーストーンミニ【10個入り】

    5.0

    通常価格(税別):4,114円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジグソーブレード SJB-165W

ジグソーブレード SJB-165W SJB-165W
通常単価(税別)
979円
税込単価
1,077円
通常出荷日:3日目

充電マルチソー専用ジグソーブレード。【特長】・木工の切断荒切りや生木の切断が可能。【用途】・木工切断荒...

詳細を確認

型番:

SJB-165W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SJB-165Wの仕様・寸法情報

材質
刃物鋼
全長(mm)
165
材質詳細
SK材
ピッチ(mm)
3
刃渡り(mm)
130
刃幅(mm)
18
板厚(mm)
1.0
JANコード
4977292489324
パッケージ幅(mm)
30
パッケージ高さ(mm)
235
パッケージ奥行(mm)
5
パッケージ重量(g)
25
仕様
SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用
-
-

商品情報

ジグソーブレード 165mmの仕様

  • 全長:165mm
  • 刃渡り:130mm
  • 板厚:1mm
  • 刃幅:18mm
  • ピッチ:3mm
  • SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用
ジグソーブレード 165mmの外観

ジグソーブレード 165mmの外観

ジグソーブレード 165mmのパッケージ

ジグソーブレード 165mmのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 使用直後の刃は高温になっていますので、手などを触れないでください。
  • ※ 必ず保護メガネを着用して作業してください。
  • ※ 商品に亀裂や割れがないか使用前に確認してください。

型番リスト

表示件数
型番
SJB-165W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
979円
( 1,077円 )
3日目

詳細情報

基本情報

充電マルチソー専用ジグソーブレード。
【特長】
・木工の切断荒切りや生木の切断が可能。
【用途】
・木工切断荒切りや生木の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレード SJB-165Wの型番SJB-165Wのページです。 型番SJB-165Wに関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレード SJB-165Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード SJB-165W
ジグソーブレード SJB-200W
ジグソーブレード 木工仕上げ
ジグソーブレードB 木工仕上
ジグソーブレードB木工仕上用
ジグソーブレードB アルミ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格979円1,063円642円1,119円670円642円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質刃物鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼ハイス鋼
全長(mm)16520083100100100
材質詳細SK材SK材SK(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)
ピッチ(mm)33----
刃渡り(mm)130170----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました