ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジグソー用交換ブレード No.3

ジグソー用交換ブレード No.3 4977292360036
通常単価(税別)
516円
税込単価
568円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に最適。【用途】・木工用(...

詳細を確認
  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。ご使用機種により、切断厚は異なります。使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

型番:

4977292360036
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292360036の仕様・寸法情報

用途
木材
材質
刃物鋼
山数
9/インチ
全長(mm)
80
材質詳細
NB(特殊刃物鋼)
切断能力
合板:3.0~40mm・木材:3.0~30mm
JANコード
4977292360036
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
2
パッケージ重量(g)
12
入数
2枚入

商品情報

ジグソーブレード №3の仕様

  • 2枚入
  • 全長:80mm
  • 山数(inch当り):9
  • 切断能力:合板:3.0~40mm・木材:3.0~30mm
ジグソーブレード №3の外観

ジグソーブレード №3の外観

ジグソーブレード №3のパッケージ

ジグソーブレード №3のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
4977292360036

入数

最小発注数量
2枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に最適。
【用途】
・木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。

ご注意

  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。ご使用機種により、切断厚は異なります。使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソー用交換ブレード No.3の型番4977292360036のページです。 型番4977292360036に関する仕様情報を記載しております。
ジグソー用交換ブレード No.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー用交換ブレード No.3
ジグソー用交換ブレード No.2
ジグソー用交換ブレード No.8
ジグソー用交換ブレード S-7
ジグソーブレードB木工仕上用
ジグソーブレードB アルミ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格516円586円642円1,035円670円642円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木材木材ステンレスステンレス木材アルミ合金
材質刃物鋼刃物鋼ハイス鋼ハイス鋼刃物鋼ハイス鋼
山数9/インチ9/インチ24/インチ24/インチ9/インチ9/インチ
全長(mm)80808080100100
材質詳細NB(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)SK(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました