ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • グリッププライヤ VP-250

    TONE

    グリッププライヤ VP-250

    5.0

    通常価格(税別):3,611円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スーパーリトル 切断砥石

    ノリタケ

    スーパーリトル 切断砥石

    4.5

    通常価格(税別):381円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削オイルスプレー

    エスコ

    切削オイルスプレー

    5.0

    通常価格(税別):910円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

ジグソー用交換ブレード No.7

ジグソー用交換ブレード No.7 4977292360074
通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・木工高速切用。・本目立で、切れ味・仕上がりが最高。【用途】・木工高速...

詳細を確認

型番:

4977292360074
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292360074の仕様・寸法情報

材質
刃物鋼
山数
8/インチ
全長(mm)
80
材質詳細
NB(特殊刃物鋼)
切断能力
木工高速切:5.0~50mm・合板:5.0~50mm
JANコード
4977292360074
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
3
パッケージ重量(g)
12
入数
2枚入
-
-

商品情報

ジグソーブレード No.7の仕様

  • 2枚入
  • 全長:80mm
  • 山数(inch当り):8
  • 切断能力:木工高速切:5.0~50mm・合板:5.0~50mm
ジグソーブレード No.7の外観

ジグソーブレード No.7の外観

ジグソーブレード No.7のパッケージ

ジグソーブレード No.7のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
4977292360074

入数

最小発注数量
2枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・木工高速切用。
・本目立で、切れ味・仕上がりが最高。
【用途】
・木工高速切用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソー用交換ブレード No.7の型番4977292360074のページです。 型番4977292360074に関する仕様情報を記載しております。
ジグソー用交換ブレード No.7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー用交換ブレード No.7
ジグソー用交換ブレード S-7
ジグソー用交換ブレード No.2
ジグソー用交換ブレード No.5
ジグソー用交換ブレード No.1
ジグソー用交換ブレード No.4
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格586円1,035円586円530円628円628円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質刃物鋼ハイス鋼刃物鋼刃物鋼ハイス鋼ハイス鋼
山数8/インチ24/インチ9/インチ9/インチ24/インチ14/インチ
全長(mm)808080808080
材質詳細NB(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)SK(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)
切断能力木工高速切:5.0~50mm・合板:5.0~50mmステンレス:1.0~2.0mm・軟鋼材:0.5~3.0mm・金属サイディング:1.0~10mm合板:2.0~30mm・木材:2.0~30mm木工円切:3.0~30mm・合板:3.0~20mm鉄工:0.5~3.0mm・非鉄:0.5~5.0mm塩ビ:3.0~20mm・ベークライト:3.0~12mm・窯業サイディング:5.0~20mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました