ツール用品技術窓口

確定しました

ジグソーブレード 円切仕上げ

ジグソーブレード 円切仕上げ 4977292360487
通常単価(税別)
614
税込単価
675
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード。【特長】・木工円切仕上げ用のブレード。・本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がり...

詳細を確認
  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。ご使用機種により、切断厚は異なります。使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

型番:

4977292360487
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292360487の仕様・寸法情報

材質
刃物鋼
山数
12/インチ
全長(mm)
76
材質詳細
NB(特殊刃物鋼)
切断能力
木工円切:2.0~30mm・合板・ベニヤ:2.0~20mm
JANコード
4977292360487
パッケージ幅(mm)
42
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
2
パッケージ重量(g)
8
入数
2枚入
-
-

商品情報

ジグソーブレード 円切仕上げの仕様

  • 2枚入
  • 全長:76mm
  • 山数(inch当り):12
  • 切断能力:木工円切:2.0~30mm・合板・ベニヤ:2.0~20mm
ジグソーブレード 円切仕上げの外観

ジグソーブレード 円切仕上げの外観

ジグソーブレード 円切仕上げのパッケージ

ジグソーブレード 円切仕上げのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
4977292360487

入数

最小発注数量
2枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード。
【特長】
・木工円切仕上げ用のブレード。
・本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高。
【用途】
・木工円切仕上げ用。

ご注意

  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。ご使用機種により、切断厚は異なります。使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレード 円切仕上げの型番4977292360487のページです。 型番4977292360487に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレード 円切仕上げのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード 円切仕上げ
ジグソーブレードB 木工円切
ジグソーブレードB木工円切用
ジグソーブレード 木工仕上げ
ジグソーブレード新建材仕上げ
ジグソーブレード新建材円切り
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格614951614642894670
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質刃物鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼ハイス鋼ハイス鋼
山数12/インチ6/インチ6/インチ12/インチ12/インチ14/インチ
全長(mm)76100100838360
材質詳細NB(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)
切断能力木工円切:2.0~30mm・合板・ベニヤ:2.0~20mm木工円切:4.0~50mm木工円切:3.0~30mm・合板:3.0~25mm新建材:3.0~40mm・合板:2.0~40mm塩化ビニール:3.0~30mm・ベークライト:2.0~20mm塩ビ:2.0~10mm・ベークライト:2.0~5.0mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました