ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジグソー用交換ブレード S-1

ジグソー用交換ブレード S-1 4977292360111
通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:3日目

ジグソー用交換ブレード6本組。【特長】・鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナ...

詳細を確認
  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。ご使用機種により、切断厚は異なります。使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

型番:

4977292360111
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292360111の仕様・寸法情報

材質
ハイス鋼
山数
鉄工用24・合板用9・木工用9、新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9/インチ
全長(mm)
80
材質詳細
鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼、合板用・木工用:NB特殊刃物鋼、木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼
切断能力
(鉄工用)鉄工:0.5~3.0mm・非鉄:0.5~5.0mm、(合板用)合板:2.0~30mm・木材:2.0~30mm、(木工用)合板:3.0~40mm・木材:3.0~30mm、(新建材用)塩ビ:3.0~20mm・ベークライト:3.0~12mm・窯業サイディング:5.0~20mm、(木工円切用)木工円切:3.0~30mm・合板:3.0~20mm、(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35mm・合板:4.0~35mm
JANコード
4977292360111
パッケージ幅(mm)
135
パッケージ高さ(mm)
148
パッケージ奥行(mm)
3
パッケージ重量(g)
40
入数
6枚入
-
-

商品情報

ジグソーブレード S-1の仕様

  • 6枚入
  • 全長:80mm
  • 山数(inch当り):鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
  • 切断能力:(鉄工用)鉄工:0.5~3.0mm・非鉄:0.5~5.0mm、(合板用)合板:2.0~30mm・木材:2.0~30mm
  • 切断能力:(木工用)合板:3.0~40mm・木材:3.0~30mm、(新建材用)塩ビ:3.0~20mm・ベークライト:3.0~12mm・窯業サイディング:5.0~20mm、(木工円切用)木工円切:3.0~30mm・合板:3.0~20mm
  • 切断能力:(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35mm・合板:4.0~35mm
ジグソーブレード S-1の外観

ジグソーブレード S-1の外観

ジグソーブレード S-1のパッケージ

ジグソーブレード S-1のパッケージ

ジグソーブレード S-1 鉄工用の外観

ジグソーブレード S-1 鉄工用の外観

ジグソーブレード S-1 合板用の外観

ジグソーブレード S-1 合板用の外観

ジグソーブレード S-1 木工円切用の外観

ジグソーブレード S-1 木工円切用の外観

ジグソーブレード S-1 木工コーナー用の外観

ジグソーブレード S-1 木工コーナー用の外観

ジグソーブレード S-1 新建材用の外観

ジグソーブレード S-1 新建材用の外観

注意・禁止事項

  • ※ 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。
  • ※ 電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
  • ※ ご使用機種により、切断厚は異なります。

型番リスト

表示件数
型番
4977292360111

入数

最小発注数量
6枚入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ジグソー用交換ブレード6本組。
【特長】
・鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセット。
【用途】
・鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。

ご注意

  • 不適切な取り扱いは、重大事故につながりかねません。電動本機の取り扱いはメーカー取り扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。ご使用機種により、切断厚は異なります。使用本機により、使用できないブレードがありますので、本機取付部(ブレード形状)をお確かめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソー用交換ブレード S-1の型番4977292360111のページです。 型番4977292360111に関する仕様情報を記載しております。
ジグソー用交換ブレード S-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー用交換ブレード S-1
ジグソー用交換ブレード S-2
ジグソー用交換ブレード No.1
ジグソー用交換ブレード S-5
ジグソー用交換ブレード S-4
ジグソー用交換ブレード S-7
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,021円993円628円993円726円1,035円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼刃物鋼ハイス鋼
山数鉄工用24・合板用9・木工用9、新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9/インチ24/インチ24/インチ14/インチ9/インチ24/インチ
全長(mm)808080808080
材質詳細鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼、合板用・木工用:NB特殊刃物鋼、木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)SKH(ハイス鋼)NB(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)
切断能力(鉄工用)鉄工:0.5~3.0mm・非鉄:0.5~5.0mm、(合板用)合板:2.0~30mm・木材:2.0~30mm、(木工用)合板:3.0~40mm・木材:3.0~30mm、(新建材用)塩ビ:3.0~20mm・ベークライト:3.0~12mm・窯業サイディング:5.0~20mm、(木工円切用)木工円切:3.0~30mm・合板:3.0~20mm、(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35mm・合板:4.0~35mm軟鋼材:0.5~3.0mm・非鉄:0.5~5.0mm鉄工:0.5~3.0mm・非鉄:0.5~5.0mm塩化ビニール:3.0~20mm・ベークライト:3.0~12mm・窯業サイディング:5.0~20mm合板:3.0~40mm・木材:3.0~30mmステンレス:1.0~2.0mm・軟鋼材:0.5~3.0mm・金属サイディング:1.0~10mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました