17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石PRO ステンレス用

    切断砥石PRO ステンレス用
    • 4977292307833
    • 4977292307888
    通常単価(税別)
    628円~2,110円
    税込単価
    691円~2,321円
    通常出荷日:3日目

    耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石。【特長】・厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視...

    詳細を確認
    • 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。オーバースピードや側面使用はしないでください。砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    パッケージ奥行き

    (mm)

    パッケージ重量

    (g)

    入数

    最小発注数量
    4977292307833
    12
    200
    5枚組
    1個
    4977292307888
    2
    40
    -
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,110円
    ( 2,321円 )
    3日目
    628円
    ( 691円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石。
    【特長】
    ・厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計。
    【用途】
    ・ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。

    ご注意

    • 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。オーバースピードや側面使用はしないでください。砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

    商品情報

    切断砥石PRO ステンの仕様

    • サイズ(外径×厚さ×孔径):105×2.3×15mm
    • 砥材・粒度・硬度:WA30P
    • 最高使用周速度:80m/s
    • ディスクグラインダー専用
    • 1枚、5枚組
    切断砥石PRO ステン 5枚の外観

    切断砥石PRO ステン 5枚の外観

    切断砥石PRO ステン 1枚の外観

    切断砥石PRO ステン 1枚の外観

    注意・禁止事項

    • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
    • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
    • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石PRO ステンレス用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石PRO ステンレス用
    切断砥石PRO 鉄工
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    切断砥石PRO アルミ 1枚
    切断砥石 ステンレス(1枚)
    切断砥石 ステンレス(5枚)
    メーカーSK-11SK-11トラスコ中山SK-11SK-11SK-11
    通常価格628円-628円 -500円651円513円1,230円
    通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
    外径(mm)105105105105100100
    厚さ(mm)2.32.312.322
    穴径(mm)151515151515
    砥粒WAAZACWAWA
    粒度(#)303060363636

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト