ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石PRO FRP 1枚

    切断砥石PRO FRP 1枚 4977292301213
    通常単価(税別)
    627円
    税込単価
    690円
    通常出荷日:3日目

    耐久性・安全性を兼備したFRP・塩ビ用切断砥石。【特長】・目詰まりしにくい、アミ状で効率よく切断が可能...

    詳細を確認

    型番:

    4977292301213
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    4977292301213の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    100
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    C
    粒度(#)
    60
    適合機種
    ディスクグラインダー専用
    JANコード
    4977292301213
    最高使用周速度
    80m/s
    パッケージ幅(mm)
    105
    パッケージ高さ(mm)
    105
    パッケージ奥行き(mm)
    3
    パッケージ重量(g)
    27
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4977292301213
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    627円
    ( 690円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    耐久性・安全性を兼備したFRP・塩ビ用切断砥石。
    【特長】
    ・目詰まりしにくい、アミ状で効率よく切断が可能。
    【用途】
    ・FRP・塩ビの切断。

    商品情報

    切断砥石PRO FRP1枚の仕様

    • サイズ(外径×厚さ×孔径):100×1P×15mm
    • 砥材・粒度・硬度:C60
    • 最高使用周速度:80m/s
    • ディスクグラインダー専用
    切断砥石PRO FRP1枚の外観

    切断砥石PRO FRP1枚の外観

    注意・禁止事項

    • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
    • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
    • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石PRO FRP 1枚の型番4977292301213のページです。 型番4977292301213に関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石PRO FRP 1枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石PRO FRP 1枚
    切断砥石PRO アルミ 1枚
    切断砥石 ステンレス(1枚)
    切断砥石 アルミ(1枚)
    切断砥石PRO 石材1枚 105×2.3×15mm
    切断砥石PRO 鉄工
    メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
    通常価格627円651円513円521円651円628円 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    外径(mm)100105100100105105
    穴径(mm)151515151515
    砥粒CCWACGCA
    粒度(#)603636363630
    適合機種ディスクグラインダー専用ディスクグラインダー専用ディスクグラインダー専用ディスクグラインダー専用ディスクグラインダー専用ディスクグラインダー専用
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました