ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石PRO オフセット型 107×2.3×15mm

    切断砥石PRO オフセット型 107×2.3×15mm 4977292301671
    通常単価(税別)
    672円
    税込単価
    739円
    通常出荷日:3日目

    際切り専用のオフセット型切断砥石。【特長】・両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備。・オフセット型形状で...

    詳細を確認

    型番:

    4977292301671
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    4977292301671の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    107
    厚さ(mm)
    2
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    A
    粒度(#)
    30
    硬度
    P
    適合機種
    ディスクグラインダー専用
    JANコード
    4977292301671
    最高使用周速度
    80m/s
    パッケージ幅(mm)
    107
    パッケージ高さ(mm)
    107
    パッケージ奥行き(mm)
    10
    パッケージ重量(g)
    50
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4977292301671
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    672円
    ( 739円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    際切り専用のオフセット型切断砥石。
    【特長】
    ・両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備。
    ・オフセット型形状で本体のフランジが邪魔にならず際まで切断可能。
    【用途】
    ・丸棒・鉄筋などの際切り切断。

    商品情報

    切断砥石PRO オフセット型の仕様

    • サイズ(外径×厚さ×孔径):107×2.3×15mm
    • 砥材・粒度・硬度:A30P
    • 最高使用周速度:80m/s
    • ディスクグラインダー専用
    切断砥石PRO オフセット型の外観

    切断砥石PRO オフセット型の外観

    注意・禁止事項

    • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
    • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
    • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石PRO オフセット型 107×2.3×15mmの型番4977292301671のページです。 型番4977292301671に関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石PRO オフセット型 107×2.3×15mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石PRO オフセット型 107×2.3×15mm
    切断砥石PRO 石材1枚 105×2.3×15mm
    切断砥石 黒砥 105mm×2.3mm×15mm
    オフセット型切断砥石 デルタカット 107×1×15 NX60S
    切断砥石 鉄工 1枚 100mm×2.2mm×15mm
    切断砥石 石材 100mm×2.0mm×15mm
    メーカーSK-11SK-11SK-11ニューレジストンSK-11SK-11
    通常価格672円651円518円 -536円407円521円 -
    通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
    外径(mm)107105105107100100
    厚さ(mm)22.32.312.22
    穴径(mm)151515151515
    砥粒AGCANXAGC
    粒度(#)303646604636

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました