17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 六角棒L形レンチ

    TONE

    六角棒L形レンチ

    4.5

    通常価格(税別):275円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 直尺 ステン

    シンワ測定

    直尺 ステン

    直尺 ステン

    シンワ測定

    直尺 ステン

    4.3

    通常価格(税別):285円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

    大和製砥所

    油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

    4.4

    通常価格(税別):1,127円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    トラスコ中山

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

    3.7

    通常価格(税別):1,329円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm

    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm
    • 4977292307901
    • SDCK-03NA
    通常単価(税別)
    476円~2,024円
    税込単価
    524円~2,226円
    通常出荷日:3日目

    切断スピード抜群な超薄型タイプです。【特長】・極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。【用途】・金属(鉄...

    詳細を確認
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    パッケージ幅

    (mm)

    パッケージ高さ

    (mm)

    パッケージ奥行き

    (mm)

    パッケージ重量

    (g)

    入数

    最小発注数量
    4977292307901
    135
    110
    31
    330
    10枚入
    1個
    4977292307895
    105
    105
    3
    30
    -
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,024円
    ( 2,226円 )
    3日目
    476円
    ( 524円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    切断スピード抜群な超薄型タイプです。
    【特長】
    ・極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
    【用途】
    ・金属(鉄)・ステンレスの切断作業

    商品情報

    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mmの仕様

    • サイズ(外径×厚さ×孔径):105×1.0×15mm
    • と材粒硬度:A60P
    • 最高使用周速度:80m/s
    • 1枚入、10枚入
    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm 10枚の外観

    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm 10枚の外観

    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm 1枚の外観

    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm 1枚の外観

    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm 10枚のパッケージ

    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm 10枚のパッケージ

    注意・禁止事項

    • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
    • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
    • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm
    切断砥石 黒砥 105mm×1.6mm×15mm
    切断砥石 黒砥 105mm×2.3mm×15mm
    切断砥石 黒砥 125mm×1.2mm×22mm
    切断砥石 黒砥 切削
    切断砥石 黒砥 MULTI
    メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
    通常価格476円-504円 -518円 -644円 -545円 -518円 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    外径(mm)105105105125100105
    厚さ(mm)11.62.31.22.51
    穴径(mm)151515221515
    砥粒AAAAAC
    粒度(#)606046604660
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト