17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石 黒砥 105mm×1.6mm×15mm

    切断砥石 黒砥 105mm×1.6mm×15mm
    • 4977292307918
    • 4977292307925
    通常単価(税別)
    504円~2,296円
    税込単価
    554円~2,526円
    通常出荷日:3日目

    速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプ。【特長】・1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良好。【用途】...

    詳細を確認
    • 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。オーバースピードや側面使用はしないでください。砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    パッケージ幅

    (mm)

    パッケージ高さ

    (mm)

    パッケージ奥行き

    (mm)

    パッケージ重量

    (g)

    入数

    最小発注数量
    4977292307918
    105
    105
    3
    35
    -
    3個
    4977292307925
    135
    110
    31
    380
    10枚入
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    504円
    ( 554円 )
    3日目
    2,296円
    ( 2,526円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプ。
    【特長】
    ・1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良好。
    【用途】
    ・金属(鉄)・ステンレスの切断作業。

    ご注意

    • 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。オーバースピードや側面使用はしないでください。砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

    商品情報

    切断砥石 黒砥 105X1.6X15MMの仕様

    • サイズ(外径×厚さ×孔径):105×1.6×15mm
    • と材粒硬度:A60P
    • 最高使用周速度:80m/s
    • 1枚入、10枚入
    切断砥石 黒砥 105X1.6X15MM 10枚の外観

    切断砥石 黒砥 105X1.6X15MM 10枚の外観

    切断砥石 黒砥 105X1.6X15MM 1枚の外観

    切断砥石 黒砥 105X1.6X15MM 1枚の外観

    切断砥石 黒砥 105X1.6X15MM 10枚のパッケージ

    切断砥石 黒砥 105X1.6X15MM 10枚のパッケージ

    注意・禁止事項

    • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
    • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
    • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石 黒砥 105mm×1.6mm×15mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 黒砥 105mm×1.6mm×15mm
    切断砥石 黒砥 105mm×2.3mm×15mm
    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm
    切断砥石 黒砥 125mm×1.2mm×22mm
    切断砥石 鉄工 1枚 100mm×2.2mm×15mm
    切断砥石 石材 100mm×2.0mm×15mm
    メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
    通常価格504円-518円 -476円 -644円 -407円521円 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    外径(mm)105105105125100100
    厚さ(mm)1.62.311.22.22
    穴径(mm)151515221515
    砥粒AAAAAGC
    粒度(#)604660604636
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト