17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石 鉄工 1枚

    通常単価(税別)
    642円~1,245円
    税込単価
    706円~1,370円
    通常出荷日:3日目

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石。【特長】・切れ味の良い金属専用砥石。【用途】・金属(鉄)の切断作業。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    穴径

    (mm)

    粒度(#)

    適合機種

    JANコード

    最高使用周速度

    パッケージ幅

    (mm)

    パッケージ高さ

    (mm)

    パッケージ奥行き

    (mm)

    パッケージ重量

    (g)

    最小発注数量
    305
    2.5
    25.4
    36
    高速切断機
    4977292302326
    72m/s
    305
    305
    2
    460
    3個
    355
    3
    25.4
    36
    高速切断機
    4977292302333
    72m/s
    355
    355
    3
    720
    3個
    405
    3
    25.4
    36
    高速切断機
    4977292302852
    63m/s
    405
    405
    3
    940
    1個
    205
    2.2
    22
    46
    ディスクグラインダー
    4977292370509
    72m/s
    205
    205
    2
    160
    3個
    255
    2.5
    25.4
    46
    高速切断機
    4977292370516
    72m/s
    255
    255
    2
    330
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    642円
    ( 706円 )
    3日目
    810円
    ( 891円 )
    3日目
    1,245円
    ( 1,370円 )
    3日目
    786円
    ( 865円 )
    3日目
    884円
    ( 972円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石。
    【特長】
    ・切れ味の良い金属専用砥石。
    【用途】
    ・金属(鉄)の切断作業。

    商品情報

    切断砥石 鉄工 1枚の仕様

    • サイズ(外径×厚さ×孔径):305×2.5×25.4mm、355×3.0×25.4mm、405×3.0×25.4mm、205×2.2×22mm、255×2.5×25.4mm
    • 砥材・粒度・硬度:A46S/A36S(205×2.2×22mm、255×2.5×25.4mmのみ)
    • 最高使用周速度:72m/s
    • 適用機種:高速切断機、(205×2.2×22mmのみディスクグラインダー)
    切断砥石 鉄工 1枚 305×2.5×25.4mmの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 305×2.5×25.4mmの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 205×2.2×22mmの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 205×2.2×22mmの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 405×3.0×25.4mmの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 405×3.0×25.4mmの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 205×2.2×22mmの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 205×2.2×22mmの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 255×2.5×25.4mmの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 255×2.5×25.4mmの外観

    注意・禁止事項

    • ※ 砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。
    • ※ 最高使用周速度以下で使用してください。
    • ※ 砥石の側面は使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石 鉄工 1枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 鉄工 1枚
    切断砥石 鉄工 10枚
    切断砥石 ステンレス(1枚)
    切断砥石 鉄工 3枚
    切断砥石 アルミ(1枚)
    切断砥石 鉄工 1枚 厚さ2.0mm
    メーカーSK-11SK-11SK-11E-ValueSK-11SK-11
    通常価格642円-3,717円 -513円1,245円 -521円576円 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    砥粒AAWAACA
    硬度SSMSPS
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト