17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石 鉄工 1枚 厚さ2.0mm

    切断砥石 鉄工 1枚 厚さ2.0mm
    • 4977292307840
    • 4977292307857
    • 4977292307864
    通常単価(税別)
    576円~741円
    税込単価
    634円~815円
    通常出荷日:3日目

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石。【特長】・切れ味の良い金属専用砥石【用途】・金属(鉄)の切断作業。

    • 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。オーバースピードや側面使用はしないでください。砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    JANコード

    パッケージ幅

    (mm)

    パッケージ高さ

    (mm)

    パッケージ重量

    (g)

    最小発注数量
    125
    4977292307840
    125
    125
    60
    3個
    150
    4977292307857
    150
    150
    85
    3個
    180
    4977292307864
    180
    180
    125
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    576円
    ( 634円 )
    3日目
    642円
    ( 706円 )
    3日目
    741円
    ( 815円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石。
    【特長】
    ・切れ味の良い金属専用砥石
    【用途】
    ・金属(鉄)の切断作業。

    ご注意

    • 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。オーバースピードや側面使用はしないでください。砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

    商品情報

    切断砥石 鉄工 1枚 厚さ2.0mmの仕様

    • サイズ(外径×厚さ×孔径):125×2.0×22mm、150×2.0×22mm、180×2.0×22mm
    • 砥材・粒度・硬度:A46S
    • 最高使用周速度:72m/s
    • ディスクグラインダー専用
    切断砥石 鉄工 1枚 125X2.0X22MMの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 125X2.0X22MMの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 180X2.0X22MMの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 180X2.0X22MMの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 150X2.0X22MMの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 150X2.0X22MMの外観

    注意・禁止事項

    • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
    • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
    • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石 鉄工 1枚 厚さ2.0mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 鉄工 1枚 厚さ2.0mm
    切断砥石 鉄工 1枚 100mm×2.2mm×15mm
    切断砥石 石材 100mm×2.0mm×15mm
    切断砥石 ステンレス(1枚)
    切断砥石 鉄工 100×2.2×15mm 乾式専用
    切断砥石PRO 石材1枚 105×2.3×15mm
    メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11E-ValueSK-11
    通常価格576円-407円521円 -513円692円 -651円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    厚さ(mm)22.2222.22.3
    穴径(mm)221515151515
    砥粒AAGCWAAGC
    粒度(#)464636364636
    硬度SSMMSM
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト