ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石 鉄工 1枚 100mm×2.2mm×15mm

    切断砥石 鉄工 1枚 100mm×2.2mm×15mm 4977292301381
    通常単価(税別)
    407円
    税込単価
    448円
    通常出荷日:3日目

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石。【特長】・切れ味の良い金属専用砥石【用途】・金属(鉄)の切断作業。

    型番:

    4977292301381
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    4977292301381の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    100
    厚さ(mm)
    2.2
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    A
    粒度(#)
    46
    硬度
    S
    適合機種
    ディスクグラインダー100mm
    JANコード
    4977292301381
    最高使用周速度
    72m/s
    パッケージ幅(mm)
    100
    パッケージ高さ(mm)
    100
    パッケージ奥行き(mm)
    2
    パッケージ重量(g)
    40
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4977292301381
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    407円
    ( 448円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石。
    【特長】
    ・切れ味の良い金属専用砥石
    【用途】
    ・金属(鉄)の切断作業。

    商品情報

    切断砥石 鉄工 1枚 100X2.2X15MMの仕様

    • サイズ(外径×厚さ×孔径):100×2.2×15mm
    • 砥材・粒度・硬度:A46S
    • 最高使用周速度:72m/s
    • 適用機種:ディスクグラインダー100mm
    切断砥石 鉄工 1枚 100X2.2X15MMの外観

    切断砥石 鉄工 1枚 100X2.2X15MMの外観

    注意・禁止事項

    • ※ 乾式専用です。
    • ※ 保護メガネなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石 鉄工 1枚 100mm×2.2mm×15mmの型番4977292301381のページです。 型番4977292301381に関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石 鉄工 1枚 100mm×2.2mm×15mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 鉄工 1枚 100mm×2.2mm×15mm
    切断砥石 石材 100mm×2.0mm×15mm
    切断砥石 鉄工 100×2.2×15mm 乾式専用
    切断砥石 黒砥 105mm×2.3mm×15mm
    切断砥石 黒砥 125mm×1.2mm×22mm
    切断砥石PRO 石材1枚 105×2.3×15mm
    メーカーSK-11SK-11E-ValueSK-11SK-11SK-11
    通常価格407円521円 -692円 -518円 -644円 -651円
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    外径(mm)100100100105125105
    厚さ(mm)2.222.22.31.22.3
    穴径(mm)151515152215
    砥粒AGCAAAGC
    粒度(#)463646466036
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました