17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石 鉄工 10枚

    切断砥石 鉄工 10枚
    • 4977292302364
    • 4977292302371
    • 4977292302869
    通常単価(税別)
    3,7179,762
    税込単価
    4,08910,738
    通常出荷日:3日目

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石。【特長】・切れ味の良い金属専用砥石。【用途】・金属(鉄)の切断作業。

    • 砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。最高使用周速度以下で使用してください。砥石の側面は使用しないで下さい。
    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
    詳細を確認
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    厚さ

    (mm)

    JANコード

    最高使用周速度

    パッケージ幅

    (mm)

    パッケージ高さ

    (mm)

    パッケージ奥行き

    (mm)

    パッケージ重量

    (g)

    入数

    最小発注数量
    305
    2.5
    4977292302364
    72m/s
    310
    320
    35
    4470
    10枚入
    1個
    355
    3
    4977292302371
    72m/s
    365
    365
    45
    7340
    10枚入
    1個
    405
    3
    4977292302869
    63m/s
    420
    420
    40
    9820
    10枚入
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,717
    ( 4,089 )
    3日目
    5,330
    ( 5,863 )
    3日目
    9,762
    ( 10,738 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石。
    【特長】
    ・切れ味の良い金属専用砥石。
    【用途】
    ・金属(鉄)の切断作業。

    ご注意

    • 砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。最高使用周速度以下で使用してください。砥石の側面は使用しないで下さい。
    • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
      メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
      本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品情報

    切断砥石 鉄工 10枚の仕様

    • サイズ(外径×厚さ×孔径):305×3.0×25.4mm、355×3.0×25.4mm、405×3.0×25.4mm
    • 砥材・粒度・硬度:A36S
    • 最高使用周速度:72m/s
    • 適用機種:高速切断機
    • 10枚入
    切断砥石 鉄工 10枚 305×2.5×25.4mmの外観

    切断砥石 鉄工 10枚 305×2.5×25.4mmの外観

    切断砥石 鉄工 10枚 355×3.0×25.4mmの外観

    切断砥石 鉄工 10枚 355×3.0×25.4mmの外観

    切断砥石 鉄工10枚 405×3.0×25.4mmの外観

    切断砥石 鉄工10枚 405×3.0×25.4mmの外観

    注意・禁止事項

    • ※ 砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。
    • ※ 最高使用周速度以下で使用してください。
    • ※ 砥石の側面は使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石 鉄工 10枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 鉄工 10枚
    切断砥石PRO 鉄工
    切断砥石 鉄工 1枚 厚さ2.0mm
    切断砥石 ステンレス(1枚)
    切断砥石 鉄工 1枚 100mm×2.2mm×15mm
    切断砥石 アルミ(1枚)
    メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
    通常価格3,717-628 -576 -513407521
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    穴径(mm)25.41522151515
    砥粒AAAWAAC
    粒度(#)363046364636
    硬度SPSMSP
    適合機種高速切断機ディスクグラインダー専用ディスクグラインダー専用ディスクグラインダー専用ディスクグラインダー100mmディスクグラインダー専用

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト