17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 入数

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用
    • 4977292307789
    • 4977292307796
    通常単価(税別)
    5352,596
    税込単価
    5892,856
    通常出荷日:3日目

    厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減し省エネの切断砥石。【特長】・刃厚が薄いために...

    詳細を確認
    • オーバースピードはおやめ下さい。砥石カバーを装着してください。防じんマスク・メガネを着用してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    パッケージ幅

    (mm)

    パッケージ高さ

    (mm)

    パッケージ奥行き

    (mm)

    パッケージ重量

    (g)

    入数

    最小発注数量
    4977292307789
    105
    105
    -
    20
    -
    3個
    4977292307796
    110
    135
    30
    224
    10枚入
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    535
    ( 589 )
    3日目
    2,596
    ( 2,856 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減し省エネの切断砥石。
    【特長】
    ・刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計。
    ・切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ち。
    【用途】
    ・ステンレス・金属類の切断・研削作業。

    ご注意

    • オーバースピードはおやめ下さい。砥石カバーを装着してください。防じんマスク・メガネを着用してください。

    商品情報

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用の仕様

    • 外径:105mm
    • 刃厚:0.8mm
    • 内径:15mm
    • 1枚入、10枚入
    切断砥石 黒砥 充電電動兼用 1枚の外観

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用 1枚の外観

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用 10枚の外観

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用 10枚の外観

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用 10枚のパッケージ

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用 10枚のパッケージ

    注意・禁止事項

    • ※ オーバースピードはおやめください。
    • ※ 砥石カバーを装着してください。
    • ※ 防じんマスク・メガネを着用してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    切断砥石 黒砥 充電電動兼用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石 黒砥 充電電動兼用
    切断砥石 黒砥 MULTI
    切断砥石 黒砥 切削
    切断砥石 黒砥 105×1.0×15mm
    切断砥石 黒砥 105mm×2.3mm×15mm
    切断砥石 黒砥 105mm×1.6mm×15mm
    メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
    通常価格535-518 -545 -476 -518 -504 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    外径(mm)105105100105105105
    厚さ(mm)0.812.512.31.6
    穴径(mm)151515151515
    砥粒AZCAAAA
    粒度(#)606046604660

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト