ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

刃物砥ぎ砥石 #60

刃物砥ぎ砥石 #60 4977292341288
通常単価(税別)
674円
税込単価
741円
通常出荷日:3日目

刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適。【特長】・アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすい砥...

詳細を確認

型番:

4977292341288
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292341288の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
3
粒度(#)
60
砥材
CUBITRON
JANコード
4977292341288
最高使用周速度
72m/s
結合剤
BF
適用機種
ディスクグラインダー専用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292341288
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674円
( 741円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適。
【特長】
・アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすい砥石。
【用途】
・刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。

商品情報

刃物砥ぎ砥石 #60の仕様

  • サイズ(外径×厚さ×孔径):100×3×15mm
  • 砥材・粒度・硬度:CUBITRON60
  • 最高使用周速度:72m/s
  • ディスクグラインダー専用
刃物砥ぎ砥石 #60の外観

刃物砥ぎ砥石 #60の外観

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
  • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

刃物砥ぎ砥石 #60の型番4977292341288のページです。 型番4977292341288に関する仕様情報を記載しております。
刃物砥ぎ砥石 #60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃物砥ぎ砥石 #60
レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K
黒皮とり専用砥石
鉄工用オフセット砥石 4mm No.330
高速度用砥石 RA-G II K
鉄工用オフセット砥石 4mm 5枚 No.330
メーカーSK-11日本レヂボンSK-11EARTH MAN日本レヂボンEARTH MAN
通常価格674円19,615円772円467円10,650円965円
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目5日目在庫品1日目5日目
外径(mm)100180100100180100
孔径(mm)1522.23151522.2315
厚さ(mm)363464
粒度(#)602416362436
砥材CUBITRONZCCA/WAA/WAA/WA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました