ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ノンスリット替刃(大)

    ムラテックKDS

    ノンスリット替刃(大)

    -

    通常価格(税別):545円~

    通常出荷日:1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):2,102円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ペッタンペーパー

    柳瀬

    ペッタンペーパー

    -

    通常価格(税別):445円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    研磨布シート METABRIT【50個入り】

    4.5

    通常価格(税別):5,235円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 切削剤 ウルトラカット

    住鉱潤滑剤

    切削剤 ウルトラカット

    -

    通常価格(税別):2,031円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

黒皮とり専用砥石

黒皮とり専用砥石 4977292341271
通常単価(税別)
772円
税込単価
849円
通常出荷日:3日目

復元力があり、優れた柔軟性で研削力抜群の砥石。【特長】・鋼材の黒皮取り(表面)に最適な砥石。【用途】・...

詳細を確認

型番:

4977292341271
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292341271の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
3
最適被削材
一般鋼
粒度(#)
16
砥材
CC
JANコード
4977292341271
最高使用周速度
72m/s
結合剤
BF
適用機種
ディスクグラインダー専用

型番リスト

表示件数
型番
4977292341271
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
772円
( 849円 )
3日目

詳細情報

基本情報

復元力があり、優れた柔軟性で研削力抜群の砥石。
【特長】
・鋼材の黒皮取り(表面)に最適な砥石。
【用途】
・一般鋼材の黒皮とり作業。

商品情報

製品仕様

  • サイズ(外径×厚さ×孔径):100×3×15mm
  • 砥材・粒度・硬度:CC16
  • 最高使用周速度:72m/s
  • ディスクグラインダー専用
黒皮とり専用砥石の外観

黒皮とり専用砥石の外観

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
  • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黒皮とり専用砥石の型番4977292341271のページです。 型番4977292341271に関する仕様情報を記載しております。
黒皮とり専用砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒皮とり専用砥石
オフセット砥石ステン専用36
フレキシブル砥石ソフト36
フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ
100×5mm/#36 オフセット型砥石
レヂボンブラックゼット高速度用砥石 RBZ-K
メーカーSK-11SK-11SK-11クレトイシエスコ日本レヂボン
通常価格772円795円731円7,663円9,508円19,615円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜
外径(mm)100100100100100180
孔径(mm)151515151522.23
厚さ(mm)366356
最適被削材一般鋼ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼鋳鉄
粒度(#)163636463624
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました