ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フレキシブル砥石用パッド

フレキシブル砥石用パッド 4977292340694
通常単価(税別)
439円
税込単価
483円
通常出荷日:3日目

フレキシブル砥石用パッド。【特長】・フレキシブル砥石を使う時に使用可能。【用途】・フレキシブル砥石用パ...

詳細を確認

型番:

4977292340694
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292340694の仕様・寸法情報

JANコード
4977292340694
用途
100mm用、スキルタッチ専用

型番リスト

表示件数
型番
4977292340694
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439円
( 483円 )
3日目

詳細情報

基本情報

フレキシブル砥石用パッド。
【特長】
・フレキシブル砥石を使う時に使用可能。
【用途】
・フレキシブル砥石用パッド。

商品情報

製品仕様

  • 100mm用
  • スキルタッチ専用
フレキシブル砥石用パッドの外観

フレキシブル砥石用パッドの外観

フレキシブル砥石用パッドのパッケージ

フレキシブル砥石用パッドのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
  • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブル砥石用パッドの型番4977292340694のページです。 型番4977292340694に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブル砥石用パッドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研磨用砥石に
5
満足度:5.0
砥石と主にすぐに摩耗してしまうために替えとして購入。 邪魔だと言う人もいますが、あれば安心ですね
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブル砥石用パッド
ディスク用マジックパット 100
サンディングジスクペーパー 直径125mm
フィニシングジスクペーパー 直径125mm
ディスク用マジックフェルト
ディスク用マジックペーパー 100 A60
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格439円1,221円614円726円1,040円934円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729234069449772923484094977292330121497729233061949772923484924977292348430
用途100mm用、スキルタッチ専用ディスク径100mm用ラバー&フレキシブルパット用ラバーパッド・フレキシブルパット用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました