17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フレキシブル砥石ソフト

通常単価(税別)
660円
税込単価
726円
通常出荷日:3日目

低振動・低騒音の砥石。【特長】・低振動・低騒音タイプの研磨砥石。・ソフトな研削感と抜群のフィット感で作...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
120
4977292346719
3個
46
4977292346900
3個
80
4977292346917
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660円
( 726円 )
3日目
660円
( 726円 )
3日目
660円
( 726円 )
3日目

詳細情報

基本情報

低振動・低騒音の砥石。
【特長】
・低振動・低騒音タイプの研磨砥石。
・ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業可能。
【用途】
・ステンレスや鉄への研磨作業。

商品情報

製品仕様

  • サイズ(外径×厚さ×孔径):100×3×15mm
  • 砥材・粒度・硬度:36/46/60/80/120
  • 最高使用周速度:72m/s
  • ディスクグラインダー専用
フレキシブル砥石ソフト 36の外観

フレキシブル砥石ソフト 36の外観

フレキシブル砥石ソフト 60の外観

フレキシブル砥石ソフト 60の外観

フレキシブル砥石ソフト 120の外観

フレキシブル砥石ソフト 120の外観

フレキシブル砥石ソフト 46の外観

フレキシブル砥石ソフト 46の外観

フレキシブル砥石ソフト 80の外観

フレキシブル砥石ソフト 80の外観

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
  • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブル砥石ソフトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研磨
5
満足度:5.0
鉄やステンレスを磨くときに使用しています 振動も少なく使いやすいと思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブル砥石ソフト
フレキシブル砥石ソフト36
フレキシブル砥石PRO
オフセット砥石ステン専用36
黒皮とり専用砥石
スーパーソフト 研磨用砥石
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11ニューレジストン
通常価格660円731円642円795円772円530円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目〜
外径(mm)100100100100100100
孔径(mm)151515151515
厚さ(mm)362633
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
最高使用周速度72m/s72m/s72m/s72m/s72m/s-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト