17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 孔径(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

オフセットPRO ステンレス・鉄工用

通常単価(税別)
782円~1,239円
税込単価
860円~1,363円
通常出荷日:3日目

抜群の研削力がある最高級タイプのフレキシブル砥石。【特長】・キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

孔径

(mm)

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
100
15
36
4977292340960
3個
125
22
36
4977292345880
3個
150
22
24
4977292345897
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782円
( 860円 )
3日目
1,046円
( 1,151円 )
3日目
1,239円
( 1,363円 )
3日目

詳細情報

基本情報

抜群の研削力がある最高級タイプのフレキシブル砥石。
【特長】
・キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現。
・サイズが、(外径×厚さ×孔径):100×6×15mm。
・粒度がCUBITRON36P、CUBITRON24Pの2種類の4タイプの砥石より選択できる。
・最高使用周速度:72m/s。
【用途】
・ステンレス鋼、一般鋼材、鋳鉄の研削として利用可能。
・ディスクグラインダー専用として最適。

商品情報

キュービトロン砥材配合のフレキシブル砥石

ディスクグラインダー専用。 型番:4977292345897(写真参照)。

ディスクグラインダー専用。
型番:4977292345897(写真参照)。

製品仕様

型番:4977292340960

  • 規格:100×6×15mm
  • 商品サイズ:幅100×高さ100×奥行き8mm、重量100g
  • 用途:ステンレス鋼、一般鋼材、鋳鉄の研削。
  • 機能、特徴:キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現。
  • サイズ(外径×厚さ×孔径):100×6×15mm。
  • 砥材、粒度、硬度:CUBITRON36P。
  • 最高使用周速度:72m/s。
  • ディスクグラインダー専用。

型番:4977292345880

  • 規格:125×6×22mm。
  • 商品サイズ:幅125×高さ125×奥行き10mm、重量160g
  • 用途:ステンレス鋼、一般鋼材、鋳鉄の研削。
  • 機能、特徴:キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現。
  • サイズ(外径×厚さ×孔径):125×6×22mm。
  • 砥材、粒度、硬度:CUBITRON36P。
  • 最高使用周速度:72m/s。
  • ディスクグラインダー専用。

型番:4977292345897

  • 規格:150×6×22mm
  • 商品サイズ:幅150×高さ150×奥行き10mm、重量240g。
  • 用途:ステンレス鋼、一般鋼材、鋳鉄の研削。
  • 機能、特徴:キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現。
  • サイズ(外径×厚さ×孔径):150×6×22mm。
  • 砥材、粒度、硬度:CUBITRON24P。
  • 最高使用周速度:72m/s。
  • ディスクグラインダー専用。

型番:4977292346023

  • 規格:180×6×22mm
  • 商品サイズ:幅180×高さ180×奥行き10mm、重量380g
  • 用途:ステンレス鋼、一般鋼材、鋳鉄の研削。
  • 機能、特徴:キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現。
  • サイズ(外径×厚さ×孔径):180×6×22mm。
  • 砥材、粒度、硬度:CUBITRON24P。
  • 最高使用周速度:72m/s。
  • ディスクグラインダー専用。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
  • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
  • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オフセットPRO ステンレス・鉄工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットPRO ステンレス・鉄工用
オフセット砥石石材・ガラス
フレキシブル砥石PRO
オフセット砥石 鉄工・ステン
オフセット砥石“トクマルエース”
オフセット砥石ステン専用36
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山SK-11
通常価格782円-680円 -642円581円 -3,897円795円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜1日目3日目
厚さ(mm)662-66
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼
砥材CUBITRONGCCUBITRONWAA/WA-
硬度(結合度)PM-LML
最高使用周速度72m/s72m/s72m/s72m/s-72m/s
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト