ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

爪ブラシ SNB-1

爪ブラシ SNB-1 SNB-1
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円
通常出荷日:3日目

手指、爪の間の汚れを、しっかりかき落とせる手洗い用爪ブラシ。【特長】・ブラシの上部に大きな穴が開き、フ...

詳細を確認

型番:

SNB-1
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SNB-1の仕様・寸法情報

色
ブルー
JANコード
4977292242981
パッケージ幅(mm)
101
パッケージ高さ(mm)
175
パッケージ奥行(mm)
30
パッケージ質量(g)
60
材質
甲:AS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SNB-1
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698円
( 768円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手指、爪の間の汚れを、しっかりかき落とせる手洗い用爪ブラシ。
【特長】
・ブラシの上部に大きな穴が開き、フックなどに掛けておくことが出来る。
・手指、爪の間の汚れを、しっかりかき落とせる。
・材質が甲/AS樹脂、ブラシ/ポリプロピレンで、色がブルーで構成されている。
【用途】
・手を洗う際に最適。
・爪の間の汚れ落としに利用可能。

商品情報

手指、爪の間の汚れを、しっかりかき落とすブラシ

手洗いに便利。

手洗いに便利。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 規格:SNB-1。
  • 商品サイズ:幅44×高さ110×奥行き30mm、重量50g。
  • 用途:手洗い。
  • 機能、特徴:ブラシの上部に大きな穴が開いていますので、フックなどに掛けておくことが出来る。
  • 色:ブルー。

この商品の使用上の注意

  • ※ 手、爪洗い以外の用途には使用しないで下さい。
  • ※ 硬めのブラシを使って洗いますので、皮膚の柔らかい部分を洗うときは、力を入れずにやさしく洗うようにしてください。
  • ※ こすっていて痛みを感じた場合は使用を中止して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

爪ブラシ SNB-1の型番SNB-1のページです。 型番SNB-1に関する仕様情報を記載しております。
爪ブラシ SNB-1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
手洗い
5
満足度:5.0
業務上手が良く汚れるのでブラシが必須です。程よい硬さで良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
爪ブラシ SNB-1
ガストーチ ワイド
ガストーチ ワンアクション式
ガストーチ PRO ST-300V
ガストーチ ワンアクション式(JAN:4977292241557)
ガストーチ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格698円4,180円3,661円3,689円4,047円3,345円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
色ブルー-----
JANコード497729224298149772922413594977292241540497729224156449772922415574977292241342
パッケージ幅(mm)101708386150105
パッケージ高さ(mm)175190150240240250
パッケージ奥行(mm)306032327075
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました