ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

トーチボンベ用スタンド

トーチボンベ用スタンド 4977292240000
通常単価(税別)
593円
税込単価
652円
通常出荷日:3日目

ボンベに装着し使用する安定スタンド、置いて作業する際の必需品です。【特長】・両手をフリーに使いたい作業...

詳細を確認

型番:

4977292240000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292240000の仕様・寸法情報

JANコード
4977292240000
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
175
パッケージ奥行(mm)
180
パッケージ質量(g)
27.5
材質
樹脂(P.E)
傾斜角
5度
仕様
ストレート缶・ネックイン缶にも対応

型番リスト

表示件数
型番
4977292240000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593円
( 652円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボンベに装着し使用する安定スタンド、置いて作業する際の必需品です。
【特長】
・両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。
・ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。
・エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。
・置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。
【用途】
・トーチボンベの転倒防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーチボンベ用スタンドの型番4977292240000のページです。 型番4977292240000に関する仕様情報を記載しております。
トーチボンベ用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチボンベ用スタンド
ガストーチ用ボンベ
ガストーチ用ボンベ3本入
ガストーチ
ガストーチ ワイド
ガストーチ スーパーリング
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格593円800円1,600円3,345円4,180円5,352円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729224000049772922415954977292241601497729224134249772922413594977292241373
パッケージ幅(mm)130672041057070
パッケージ高さ(mm)175200200250190190
パッケージ奥行(mm)1806770756060
パッケージ質量(g)27.53201100640327326
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました