ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガストーチ PRO ST-300V

ガストーチ PRO ST-300V ST-300V
通常単価(税別)
3,689円
税込単価
4,058円
通常出荷日:3日目

簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチ。【特長】・パワフルでシャープな炎を、空気孔を調節...

詳細を確認
  • 火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。子供の手の届かない場所へ保管して下さい。高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度に近い場合)、ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。ご使用後は水で冷やさないでください。精密工具につきお取り扱いにご注意ください。このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。

型番:

ST-300V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST-300Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
バーナー本体外形寸法(mm)
高さ218×幅60・ボンベ取り付け部径30
バーナー本体重量(g)
236
炎の温度
800~2000度(最高温度)
JANコード
4977292241564
パッケージ幅(mm)
86
パッケージ高さ(mm)
240
パッケージ奥行(mm)
32
パッケージ質量(g)
300
適用ボンベ
SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
燃焼時間
約94分/缶(適用ボンベ使用時)
熱量
2800kcal/h

型番リスト

表示件数
型番
ST-300V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,689円
( 4,058円 )
3日目

詳細情報

基本情報

簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチ。
【特長】
・パワフルでシャープな炎を、空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができる。
・ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れている。
・ワンタッチで着火する。
【用途】
・炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ、ロウ付作業等に最適。

ご注意

  • 火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。子供の手の届かない場所へ保管して下さい。高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度に近い場合)、ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。ご使用後は水で冷やさないでください。精密工具につきお取り扱いにご注意ください。このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。

商品情報

製品仕様

  • 商品名:ガストーチPRO。
  • 規格:ST-300V。
  • 商品サイズ:幅85×高さ223×奥行30mm、重量236g。
  • 用途:炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ、ロウ付作業等。
  • 機能、特長:空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができる。/ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れている。/ワンタッチで着火。
  • 燃焼時間:約94分/缶(適用ボンベ使用時)。
  • 炎の温度:800~2,000度(最高温度)。
  • 熱量:2,800kcal/h。
  • 適用ボンベ:SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)。
  • バーナー本体外形寸法:高さ218×幅60mm、ボンベ取り付け部径30mm。
  • バーナー本体重量:236g。  

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガストーチ PRO ST-300Vの型番ST-300Vのページです。 型番ST-300Vに関する仕様情報を記載しております。
ガストーチ PRO ST-300Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガストーチ PRO ST-300V
ガストーチ
ガストーチ ワイド
ガストーチ スーパーリング
ガストーチ ワンアクション式
ガストーチ ロング(JAN:4977292241328)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,689円3,345円4,180円5,352円3,661円3,927円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
バーナー本体外形寸法(mm)高さ218×幅60・ボンベ取り付け部径30長さ122×高さ75・ボンベ取り付け部径32長さ158×高さ62・ボンベ取り付け部径32長さ187×高さ62・ボンベ取り付け部径32長さ145×高さ62・ボンベ取り付け部径30長さ231×高さ36・ボンベ取り付け部径24
バーナー本体重量(g)236251277276195111
炎の温度800~2000度(最高温度)1700度(最高温度)1500度(最高温度)2100度(最高温度)1700度(最高温度)1900度(最高温度)
JANコード497729224156449772922413424977292241359497729224137349772922415404977292241328

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました