ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガストーチ ワンアクション式

ガストーチ ワンアクション式 ST-200X
通常単価(税別)
3,661
税込単価
4,027
通常出荷日:3日目

スピード着火&消火。着火・消火の回数が多い人に最適です。【特長】・空気孔の調節により、パワフルな炎から...

詳細を確認
  • 高圧下の可燃性ガスが入っています。温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。破裂の危険性があります。バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。また本体が温度上昇しますのでご注意ください。使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
  • 火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。子供の手の届かない場所へ保管して下さい。高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。ご使用後は水で冷やさないでください。精密工具につきお取り扱いにご注意ください。このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。
詳細を確認

型番:

ST-200X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-200Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
バーナー本体外形寸法(mm)
長さ145×高さ62・ボンベ取り付け部径30
バーナー本体重量(g)
195
炎の温度
1700度(最高温度)
JANコード
4977292241540
パッケージ幅(mm)
83
パッケージ高さ(mm)
150
パッケージ奥行(mm)
32
パッケージ質量(g)
250
材質
本体:亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂
適用ボンベ
SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
燃焼時間
約100分/缶(適用ボンベ使用時)

型番リスト

表示件数
型番
ST-200X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,661
( 4,027 )
3日目

詳細情報

基本情報

スピード着火&消火。
着火・消火の回数が多い人に最適です。
【特長】
・空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
・着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。
・本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
・別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
【用途】
・管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。
【注意】
・高圧下の可燃性ガスが入っています。
・温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。
・破裂の危険性があります。
・バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。
・ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。
・素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。
・また本体が温度上昇しますのでご注意ください。
・使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
・火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。
・子供の手の届かない場所へ保管して下さい。
・高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。
・明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。
・ご使用後は水で冷やさないでください。
・精密工具につきお取り扱いにご注意ください。
・このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。

ご注意

  • 高圧下の可燃性ガスが入っています。温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。破裂の危険性があります。バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。また本体が温度上昇しますのでご注意ください。使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
  • 火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。子供の手の届かない場所へ保管して下さい。高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。ご使用後は水で冷やさないでください。精密工具につきお取り扱いにご注意ください。このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガストーチ ワンアクション式の型番ST-200Xのページです。 型番ST-200Xに関する仕様情報を記載しております。
ガストーチ ワンアクション式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガストーチ ワンアクション式
ガストーチ ワンアクション式(JAN:4977292241557)
ガストーチ
ガストーチ ワイド
ガストーチ スーパーリング
ガストーチ ワイド(JAN:4977292241366)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,6614,0473,3454,1805,3524,559
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
バーナー本体外形寸法(mm)長さ145×高さ62・ボンベ取り付け部径30長さ145×高さ62・ボンベ取り付け部径30長さ122×高さ75・ボンベ取り付け部径32長さ158×高さ62・ボンベ取り付け部径32長さ187×高さ62・ボンベ取り付け部径32長さ158×高さ62・ボンベ取り付け部径32
バーナー本体重量(g)195195251277276277
炎の温度1700度(最高温度)1700度(最高温度)1700度(最高温度)1500度(最高温度)2100度(最高温度)1500度(最高温度)
JANコード497729224154049772922415574977292241342497729224135949772922413734977292241366
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました