17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口リングエルボ 銅管パイプ継手
  • RL-2106
  • RL-2208
  • RL-2310

両口リングエルボ 銅管パイプ継手

通常単価(税別)
1,1332,124
税込単価
1,2462,336
通常出荷日:3日目

銅管パイプの継手。【特長】・空気・水・油を流すことが可能。【用途】・銅管と銅管の接続。

  • 使用圧力範囲
    3.45MPa以下
  • 使用温度範囲
    -50~+150度
  • 適用流体
    水・空気・油他材質に影響のない物
  • 材質1
    真鍮

ご注意

  • 人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 適用管外径:6mm(RL-2106)、8mm(RL-2208)、10mm(RL-2310)
  • 使用圧力:3.45MPa以下
  • 使用温度:-50~+150度
  • 使用流体:水・空気・油他材質に影響のない物
両口リングエルボ RL-2106の外観

両口リングエルボ RL-2106の外観

両口リングエルボ RL-2208の外観

両口リングエルボ RL-2208の外観

両口リングエルボ RL-2310の外観

両口リングエルボ RL-2310の外観

両口リングエルボ RL-2106のパッケージ

両口リングエルボ RL-2106のパッケージ

両口リングエルボ RL-2208のパッケージ

両口リングエルボ RL-2208のパッケージ

両口リングエルボ RL-2310のパッケージ

両口リングエルボ RL-2310のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • ※ 接続管は銅管(質別は0.0L、1/2H)を使用してください。管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを締め付けた後スパナで1/2~1回転するまで徐々に締め付けてください。
  • ※ 火気や引火性のガスのある所でご使用にならないでください。
  • ※ ネジの締め付けは、最大締め付けトルクを超えないでください。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

適用外径

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292423793
6mm
45
130
13
29
1個
4977292423809
8mm
65
125
18
64
1個
4977292423816
10mm
65
125
20
103
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,133
( 1,246 )
3日目
1,315
( 1,447 )
3日目
2,124
( 2,336 )
3日目

詳細情報

基本情報

銅管パイプの継手。
【特長】
・空気・水・油を流すことが可能。
【用途】
・銅管と銅管の接続。

ご注意

  • 人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口リングエルボ 銅管パイプ継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口リングエルボ 銅管パイプ継手
リングエルボ 銅管パイプ継手
両口リングジョイント 銅管パイプ継手
リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ
ツインソケット高圧 S-HPO-1
フリープラグメネジ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,133-965 -810 -656 -6,1861,554
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
使用圧力範囲3.45MPa以下3.45MPa以下3.45MPa以下3.45MPa以下--
使用温度範囲-50~+150度-50~+150度-50~+150度-50~+150度-20~+80度-20~60度
適用流体水・空気・油他材質に影響のない物水・空気・油他材質に影響のない物水・空気・油他材質に影響のない物水・空気・油他材質に影響のない物圧縮空気空気
材質1真鍮真鍮真鍮真鍮本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR鋼鉄(クロムメッキ)・POM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト