17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

簡易エアフィルタ 2MF AF-2 AF-2

簡易エアフィルタ 2MF AF-2

通常単価(税別)
2,596
税込単価
2,856
通常出荷日:3日目

ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを除去。【特長】・エアーツールに取り付けて、...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4977292442978
  • 最高使用圧力
    0.7MPa
  • 接続ねじ
    (取入口)おねじG1/4(PF1/4)・(吐出口)めねじG1/4(PF1/4)
  • 適用流体
    空気
  • セット内容付属品
    ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
  • パッケージ幅 (mm)
    50
  • パッケージ高さ (mm)
    115
  • パッケージ奥行 (mm)
    50
  • パッケージ重量 (g)
    175

型番:

AF-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

簡易エアフィルタ 2MFの仕様

  • 接続ねじ:(取入口)おねじG1/4(PF1/4)・(吐出口)めねじG1/4(PF1/4)
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:0.7MPa
簡易エアフィルタ 2MFの外観

簡易エアフィルタ 2MFの外観

簡易エアフィルタ 2MFのパッケージ

簡易エアフィルタ 2MFのパッケージ

AF-2の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4977292442978
最高使用圧力
0.7MPa
接続ねじ
(取入口)おねじG1/4(PF1/4)・(吐出口)めねじG1/4(PF1/4)
適用流体
空気
セット内容付属品
ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
115
パッケージ奥行(mm)
50
パッケージ重量(g)
175

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,596
( 2,856 )
3日目

詳細情報

基本情報

ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを除去。
【特長】
・エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルター。
・エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防止。
【用途】
・エアー配管中の水分、ほこり除去。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易エアフィルタ 2MF AF-2の型番AF-2のページです。 型番AF-2に関する仕様情報を記載しております。
簡易エアフィルタ 2MF AF-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易エアフィルタ 2MF AF-2
エアフィルタ AF-1
簡易レギュレーター 流量調節 AT-77
エアクリーンユニット ACU-1
ドレンコック AT-49 PT1/4
オートエアーリール SAAR-6504
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,5964,6462,2479,4571,4158,505
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
JANコード497729244297849772924429614977292445634497729244510849772924422994977292458337
最高使用圧力0.7MPa1.0MPa1.5MPa1.0MPa1.5MPa1.0MPa
接続ねじ(取入口)おねじG1/4(PF1/4)・(吐出口)めねじG1/4(PF1/4)めねじRc1/4(PT1/4)おねじPT1/4・めねじPT1/4めねじRc1/4おねじPT1/4-
適用流体空気空気空気空気空気圧縮空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト