ツール用品技術窓口

型番:

TF-20N-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TF-20N-Aの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TF-20N-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,464円
( 4,910円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。
・配管中の水滴・異物をシャットアウトします。
・メインのフィルターシステムのサポート用です。
・ホース配管途中のインライン用として便利です。
【用途】
・精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
【商品仕様】
・適応流体:エアー
・ろ過精度(μm):0.01
・接続口径:R1/4
・外径×長さ(mm):21×83
・使用温度範囲:5~50℃
・最高使用圧力:0.8MPa
・膜面積:80[[CM2]]
・JANコード:4562115966108
・トラスココード:835-4260
・質量:16.5g
【材質/仕上】
・中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)
・ケース:ポリカーボネート(PC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-Aの型番TF-20N-Aのページです。 型番TF-20N-Aに関する仕様情報を記載しております。
ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-A
ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-B
ジョプラックス 中空糸膜フィルター(多目的用)TF-20N-C
ジョプラ用中空糸膜フィルター
ミニエアーダスターラバーノズル A7113A
ジョプラ用フラットN流量調整
メーカージョプラックスジョプラックスジョプラックスSK-11EARTH MANSK-11
通常価格4,464円4,464円4,464円4,994円1,245円3,618円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました