17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リングエルボ 銅管パイプ継手

通常単価(税別)
9652,517
税込単価
1,0622,769
通常出荷日:3日目

銅管パイプの継手。【特長】・空気・水・油を流すことが可能。【用途】・銅管とネジ配管との接続。

  • 使用圧力範囲
    3.45MPa以下
  • 使用温度範囲
    -50~+150度
  • 適用流体
    水・空気・油他材質に影響のない物
  • 材質1
    真鍮

ご注意

  • 人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • [RL-1104]適用管外径:4mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/8
  • [RL-1108]適用管外径:8mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/8
  • [RL-1206]適用管外径:6mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/4
  • [RL-1208]適用管外径:8mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/4
  • [RL-1210]適用管外径:10mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/4
  • [RL-1306]適用管外径:6mm、ねじサイズ:おねじR(PT)3/8
  • [RL-1308]適用管外径:8mm、ねじサイズ:おねじR(PT)3/8
  • [RL-1310]適用管外径:10mm、ねじサイズ:おねじR(PT)3/8
  • [RL-1408]適用管外径:8mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/2
  • [RL-1410]適用管外径:10mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/2
  • [RL-1412]適用管外径:12mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/2
  • [RL-1106]適用管外径:6mm、ねじサイズ:おねじR(PT)1/8
  • 使用圧力:3.45MPa以下
  • 使用温度:-50~+150度
  • 使用流体:水・空気・油他材質に影響のない物
リングエルボ RL-1104の外観

リングエルボ RL-1104の外観

リングエルボ RL-1106の外観

リングエルボ RL-1106の外観

リングエルボ RL-1108の外観

リングエルボ RL-1108の外観

リングエルボ RL-1206の外観

リングエルボ RL-1206の外観

リングエルボ RL-1208の外観

リングエルボ RL-1208の外観

リングエルボ RL-1210の外観

リングエルボ RL-1210の外観

リングエルボ RL-1306の外観

リングエルボ RL-1306の外観

リングエルボ RL-1308の外観

リングエルボ RL-1308の外観

リングエルボ RL-1310の外観

リングエルボ RL-1310の外観

リングエルボ RL-1408の外観

リングエルボ RL-1408の外観

リングエルボ RL-1410の外観

リングエルボ RL-1410の外観

リングエルボ RL-1412の外観

リングエルボ RL-1412の外観

注意・禁止事項

  • ※ 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。
  • ※ 接続管は銅管(質別は0.0L、1/2H)を使用してください。管をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを締め付けた後スパナで1/2~1回転するまで徐々に締め付けてください。
  • ※ 火気や引火性のガスのある所でご使用にならないでください。
  • ※ ネジの締め付けは、最大締め付けトルクを超えないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ネジサイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

JANコード

適用外径

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
おねじR(PT)1/8
4977292423670
4mm
45
130
13
25
3個
おねじR(PT)1/8
4977292423687
6mm
45
130
13
26
3個
おねじR(PT)1/8
4977292423694
8mm
50
130
18
47
3個
おねじR(PT)1/4
4977292423700
6mm
50
130
18
52
3個
おねじR(PT)1/4
4977292423717
8mm
50
130
18
53
3個
おねじR(PT)1/4
4977292423724
10mm
65
125
20
72
1個
おねじR(PT)3/8
4977292423731
6mm
65
125
18
65
1個
おねじR(PT)3/8
4977292423755
10mm
65
125
20
75
1個
おねじR(PT)1/2
4977292423762
8mm
65
125
20
87
1個
おねじR(PT)1/2
4977292423779
10mm
65
125
20
100
1個
おねじR(PT)1/2
4977292423786
12mm
65
125
24
113
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
3日目
965
( 1,062 )
3日目
1,105
( 1,216 )
3日目
1,105
( 1,216 )
3日目
1,105
( 1,216 )
3日目
1,456
( 1,602 )
3日目
1,371
( 1,508 )
3日目
1,470
( 1,617 )
3日目
2,376
( 2,614 )
3日目
2,474
( 2,721 )
3日目
2,517
( 2,769 )
3日目

詳細情報

基本情報

銅管パイプの継手。
【特長】
・空気・水・油を流すことが可能。
【用途】
・銅管とネジ配管との接続。

ご注意

  • 人為的な衝撃や引っ張りを加えないで下さい。本製品を分解や改造をしないでください。安全の為、保護メガネを着用し、作業に適した服装をしてください。正しく安全にご使用ください。本製品は品質向上のため、予告なしに仕様等を変更する場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リングエルボ 銅管パイプ継手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングエルボ 銅管パイプ継手
両口リングエルボ 銅管パイプ継手
リングジョイント 銅管パイプ継手 RSシリーズ
両口リングジョイント 銅管パイプ継手
フリープラグメネジ
ツインソケット S-PO-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格965-1,133 -656 -810 -1,5543,704
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目3日目4日目
使用圧力範囲3.45MPa以下3.45MPa以下3.45MPa以下3.45MPa以下--
使用温度範囲-50~+150度-50~+150度-50~+150度-50~+150度-20~60度-20~+80度
適用流体水・空気・油他材質に影響のない物水・空気・油他材質に影響のない物水・空気・油他材質に影響のない物水・空気・油他材質に影響のない物空気空気
材質1真鍮真鍮真鍮真鍮鋼鉄(クロムメッキ)・POM本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト