17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロカプラ MC-04PHL・MC-04PH 常用圧力1.0MPa
  • MC-04PH
  • MC-04PHL

マイクロカプラ MC-04PHL・MC-04PH 常用圧力1.0MPa

通常単価(税別)
546791
税込単価
601870
通常出荷日:3日目

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。【特長】・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタ...

詳細を確認
  • 常用圧力
    1.0MPa
  • 相手側チューブサイズ
    内径4mm
  • 適用流体
    空気
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    45
  • パッケージ奥行 (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイクロカプラ MC-04PHL/MC-04PHの仕様

  • 相手側チューブサイズ:内径4mm
  • 常用圧力:1.0MPa
  • チューブ取付用(MC-04PH)/L型チューブ取付用(MC-04PHL)
  • 適用流体:空気
マイクロカプラ MC-04PHの外観

マイクロカプラ MC-04PHの外観

マイクロカプラ MC-04PHのパッケージ

マイクロカプラ MC-04PHのパッケージ

マイクロカプラ MC-04PHLの外観

マイクロカプラ MC-04PHLの外観

マイクロカプラ MC-04PHLのパッケージ

マイクロカプラ MC-04PHLのパッケージ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

用途

最小発注数量
4977292458412
チューブ取付用
1個
4977292457958
L型チューブ取付用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
546
( 601 )
3日目
791
( 870 )
3日目

詳細情報

基本情報

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。
【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
・内径4mmチューブ用です。
【用途】
・小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロカプラ MC-04PHL・MC-04PH 常用圧力1.0MPaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカプラ MC-04PHL・MC-04PH 常用圧力1.0MPa
マイクロカプラ MC-04SH・MC-04SHL 常用圧力1.0MPa
マイクロカプラ MC-04SC
マイクロカプラ MC-04PC
マイクロカプラ MC-06SC
マイクロカプラ MC-06PC
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格546-1,540 -2,0117962,488894
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目2日目3日目
常用圧力1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa
相手側チューブサイズ内径4mm内径4mm外径4mm外径4mm外径6mm外径6mm
適用流体空気空気空気空気空気空気
パッケージ幅(mm)13013046484746
パッケージ高さ(mm)4545132131131131
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト