17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フリープラグメネジ FP6-2FF

フリープラグメネジ

通常単価(税別)
1,554円
税込単価
1,709円
通常出荷日:3日目

ホースのねじれ、折れを解消できる空圧工具。【特長】・全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUP。 ...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292425216
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 使用温度範囲
    -20~60度
  • 適用流体
    空気
  • 用途
    G1/4(PF1/4)おねじ取付用
  • 材質1
    鋼鉄(クロムメッキ)・POM
  • パッケージ幅 (mm)
    24
  • パッケージ高さ (mm)
    50
  • パッケージ奥行 (mm)
    24
  • パッケージ重量 (g)
    59

型番:

FP6-2FF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:-20~60度
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • G1/4(PF1/4)おねじ取付用
フリープラグメネジの外観1

フリープラグメネジの外観1

フリープラグメネジのパッケージ

フリープラグメネジのパッケージ

フリープラグメネジの外観2

フリープラグメネジの外観2

フリープラグメネジの外観3

フリープラグメネジの外観3

注意・禁止事項

  • ※ 空気以外の流体には使用しないでください。
  • ※ 使用温度範囲を超えて使用しないでください。
  • ※ 最高使用圧力を超えて使用しないでください。

FP6-2FFの仕様・寸法情報

JANコード
4977292425216
最高使用圧力
1.5MPa
使用温度範囲
-20~60度
適用流体
空気
用途
G1/4(PF1/4)おねじ取付用
材質1
鋼鉄(クロムメッキ)・POM
パッケージ幅(mm)
24
パッケージ高さ(mm)
50
パッケージ奥行(mm)
24
パッケージ重量(g)
59

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP6-2FF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,554円
( 1,709円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ホースのねじれ、折れを解消できる空圧工具。
【特長】
・全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUP。
・作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減可能。
【用途】
・エアースプレーガンのホース接続部に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリープラグメネジの型番FP6-2FFのページです。 型番FP6-2FFに関する仕様情報を記載しております。
フリープラグメネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリープラグメネジ
フリープラグオネジ
マイクロカプラ MC-10SM AS-25M
スイングスイベルソケット SOC-WT85F
ツインソケット ロータリー
マイクロカプラ MC-04PH AP-27M
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,554円1,484円1,296円3,356円5,204円546円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
JANコード497729242521649772924252094977292444491497729243733249772924249674977292444460
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5Mpa1.5MPa
使用温度範囲-20~60度-20~60度--20~+60度-20~+80度-
適用流体空気空気空気-空気空気
用途G1/4(PF1/4)おねじ取付用Rc1/4めねじ取付用PT1/8メネジ取り付け用(ソケット)内径5×外径8mmコイルホース用-内径4mmチューブ取り付け用(プラグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました