17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

低圧汎用型空気配管用ハイカプラ

通常単価(税別)
509円~628円
税込単価
560円~691円
通常出荷日:3日目

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上していま...

詳細を確認
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 使用温度範囲
    -20度~+80度
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 常用圧力:1.5MPa
  • 使用温度範囲:-20度~+80度
  • クロームメッキ
  • [10PM]本体ねじサイズ:R1/8(テーパーおねじ)、本体重量:22g
  • [17PH]相手側ホースサイズ:1/4、たけのこ外径:7.2mm、本体重量:24g
  • [20PF]本体ねじサイズ:Rc1/4(テーパーめねじ)、本体重量:28g
  • [20PFF]本体ねじサイズ:G1/4(平行めねじ)
  • [20PH]相手側ホースサイズ:1/4、たけのこ外径:9mm、本体重量:28g
  • [20PM]本体ねじサイズ:R1/4(テーパーおねじ)、本体重量:25g
  • [30PF]本体ねじサイズ:Rc3/8(テーパーめねじ)、本体重量:35g
  • [30PH]相手側ホースサイズ:3/8、たけのこ外径:11.3mm、本体重量:32g
  • [30PM]本体ねじサイズ:R3/8(テーパーおねじ)、本体重量:40g
  • [40PF]本体ねじサイズ:Rc1/2(テーパーめねじ)、本体重量:69g
  • [40PH]相手側ホースサイズ:1/2、たけのこ外径:15mm、本体重量:59g
  • [40PM]本体ねじサイズ:R1/2(テーパーおねじ)、本体重量:60g
ハイカプラ 10PMの外観

ハイカプラ 10PMの外観

ハイカプラ 17PHの外観

ハイカプラ 17PHの外観

ハイカプラ 20PFの外観

ハイカプラ 20PFの外観

ハイカプラ 20PFFの外観

ハイカプラ 20PFFの外観

ハイカプラ 20PHの外観

ハイカプラ 20PHの外観

ハイカプラ 20PMの外観

ハイカプラ 20PMの外観

ハイカプラ 30PFの外観

ハイカプラ 30PFの外観

ハイカプラ 30PHの外観

ハイカプラ 30PHの外観

ハイカプラ 30PMの外観

ハイカプラ 30PMの外観

ハイカプラ 40PFの外観

ハイカプラ 40PFの外観

ハイカプラ 40PHの外観

ハイカプラ 40PHの外観

ハイカプラ 40PMの外観

ハイカプラ 40PMの外観

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • タケノコ外径(mm)

  • JANコード

  • 相手側ホースサイズ

  • 本体ねじサイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

タケノコ外径

(mm)

JANコード

相手側ホースサイズ

本体ねじサイズ

材質1

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
22
-
4977292459303
-
R1/8(テーパーおねじ)
本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:ニトリルゴム(NBR)
37
14
14
22
3個
28
-
4977292459358
-
Rc1/4(テーパーめねじ)
本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:ニトリルゴム(NBR)
36
17
17
28
3個
-
-
4977292459389
-
G1/4(平行めねじ)
本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:ニトリルゴム(NBR)
32
17
17
23
3個
28
9
4977292459273
1/4
-
本体:鋼鉄、シール:ニトリルゴム(NBR)、クロームメッキ
57
16
16
28
3個
25
-
4977292459310
-
R1/4(テーパーおねじ)
本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:ニトリルゴム(NBR)
41
14
14
25
3個
35
-
4977292459365
-
Rc3/8(テーパーめねじ)
本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:ニトリルゴム(NBR)
37
21
21
35
3個
40
-
4977292459327
-
R3/8(テーパーおねじ)
本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:ニトリルゴム(NBR)
42
19
19
40
3個
69
-
4977292459372
-
Rc1/2(テーパーめねじ)
本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:ニトリルゴム(NBR)
38
29
29
69
3個
59
15
4977292459297
1/2
-
本体:鋼鉄、シール:ニトリルゴム(NBR)、クロームメッキ
63
20
20
59
3個
60
-
4977292459334
-
R1/2(テーパーおねじ)
本体:鋼鉄、クロームメッキ、シール:ニトリルゴム(NBR)
46
22
22
60
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
509円
( 560円 )
3日目
531円
( 584円 )
3日目
568円
( 625円 )
3日目
531円
( 584円 )
3日目
531円
( 584円 )
3日目
531円
( 584円 )
3日目
531円
( 584円 )
3日目
628円
( 691円 )
3日目
628円
( 691円 )
3日目
628円
( 691円 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。
【特長】
・低圧汎用型空気配管用です。
【用途】
・工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低圧汎用型空気配管用ハイカプラのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー
5
満足度:5.0
送料も考えるとミスミが安かった。昔から使っています。                                  ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧汎用型空気配管用ハイカプラ
ハイカプラ ツータッチタイプ
ツインソケット S-PO-1
フリープラグオネジ
ツインソケット ロータリー
3連分岐ソケットDSLITE
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格509円-866円 -3,704円1,484円5,204円5,070円
通常出荷日3日目3日目4日目3日目3日目4日目
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5Mpa1.5MPa1.5Mpa1.5MPa
使用温度範囲-20度~+80度-20度~+80度-20~+80度-20~60度-20~+80度-20~80度
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト