17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニップル AT-30・RSB-1011 0950
  • AT-30
  • RSB-1011 0950

ニップル AT-30・RSB-1011 0950

通常単価(税別)
600698
税込単価
660768
通常出荷日:3日目

エアー配管用の中間同径ニップル。【特長】・同径のホース・管及び機器を同方向に接続。【用途】・エアー配管...

詳細を確認
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 接続ねじ
    両側おねじG(PF)1/8
  • 適用流体
    空気
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ニップル AT-30/RSB-1011 0950の仕様

  • 接続ねじ(両側):おねじG(PF)1/8
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • (AT-30)常用圧力:1.0MPa
  • クロームメッキ
ニップル AT-30の外観

ニップル AT-30の外観

ニップル AT-30のパッケージ

ニップル AT-30のパッケージ

ニップル RSB-1011 0950の外観

ニップル RSB-1011 0950の外観

ニップル RSB-1011 0950のパッケージ

ニップル RSB-1011 0950のパッケージ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 常用圧力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

常用圧力

材質1

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
4977292444743
1.0Mpa
真鍮、クロームメッキ
46
132
17
20
1個
4977292422949
-
真鍮
45
130
30
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
3日目
600
( 660 )
3日目

詳細情報

基本情報

エアー配管用の中間同径ニップル。
【特長】
・同径のホース・管及び機器を同方向に接続。
【用途】
・エアー配管継手(中間同径ニップル)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニップル AT-30・RSB-1011 0950のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニップル AT-30・RSB-1011 0950
ホースジョイント ATシリーズ
ニップル 1MF×2MF
ホースジョイント H11×3FF AT-2
ドレンコック AT-49 PT1/4
ホースジョイント H9×2FF AT-21
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格600-628656 -1,0079901,217
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa
接続ねじ両側おねじG(PF)1/8めねじG(PF)1/4おねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4めねじPF3/8おねじPT1/4めねじG(PF)1/4
適用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト