17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツインソケット高圧ロータリー S-HPOR-1

ツインソケット高圧ロータリー

通常単価(税別)
6,860円
税込単価
7,546円
通常出荷日:3日目

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割 ツインソケット高圧ロータリー。【特長】・小型軽量タイプで接続部...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    88X71X23
  • 重量 (g)
    226
  • JANコード
    4977292424981
  • 最高使用圧力
    3.0Mpa
  • 使用温度範囲
    -20~+80度
  • 色
    アルマイトレッド
  • 適用流体
    圧縮空気
  • 材質1
    本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
  • パッケージ幅 (mm)
    118
  • パッケージ高さ (mm)
    71
  • パッケージ奥行 (mm)
    23
  • パッケージ重量 (g)
    228

型番:

S-HPOR-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ツインソケット高圧ロータリーの詳細

ツインソケット高圧ロータリー 商品イメージ(1)

ツインソケット高圧ロータリー 商品イメージ(1)

ツインソケット高圧ロータリー  商品イメージ(2)

ツインソケット高圧ロータリー 商品イメージ(2)

ツインソケット高圧ロータリー パッケージ

ツインソケット高圧ロータリー パッケージ

製品仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:S-HPOR-1
  • 商品サイズ:幅88×高さ71×奥行き23mm/重量226g
  • 重量:226g
  • サイズ:88×71×23mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 最高使用圧力:3.0MPa
  • 使用温度:-20~+80度
  • 色:アルマイトレッド

S-HPOR-1の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
88X71X23
重量(g)
226
JANコード
4977292424981
最高使用圧力
3.0Mpa
使用温度範囲
-20~+80度
色
アルマイトレッド
適用流体
圧縮空気
材質1
本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
パッケージ幅(mm)
118
パッケージ高さ(mm)
71
パッケージ奥行(mm)
23
パッケージ重量(g)
228

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-HPOR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,860円
( 7,546円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割 ツインソケット高圧ロータリー。
【特長】
・小型軽量タイプで接続部の負担軽減。
・建築用高圧ワンタッチソケット/プラグで簡単に分岐。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツインソケット高圧ロータリーの型番S-HPOR-1のページです。 型番S-HPOR-1に関する仕様情報を記載しております。
ツインソケット高圧ロータリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインソケット高圧ロータリー
ツインソケット ロータリー
ツインソケット高圧 S-HPO-1
ツインソケット S-PO-1
3連分岐ソケットロータリー
高圧エアホースリール 30m
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6,860円5,204円6,186円3,704円6,691円30,538円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目5日目
サイズ(mm)88X71X2382X71X2393X65X2386X65X23-内径5.0×外径9.0
重量(g)2261802562122756800
JANコード497729242498149772924249674977292424974497729242495049772924506834977292458399
最高使用圧力3.0Mpa1.5Mpa3.0Mpa1.5Mpa1.5MPa3.0MPa
使用温度範囲-20~+80度-20~+80度-20~+80度-20~+80度-20~80度-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました