17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツインソケット高圧 S-HPO-1 S-HPO-1

ツインソケット高圧 S-HPO-1

通常単価(税別)
6,186円
税込単価
6,805円
通常出荷日:3日目

小型軽量タイプで接続部の負担軽減するツインソケット高圧。【特長】・高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    93X65X23
  • 重量 (g)
    256
  • JANコード
    4977292424974
  • 最高使用圧力
    3.0Mpa
  • 使用温度範囲
    -20~+80度
  • 色
    アルマイトレッド
  • 適用流体
    圧縮空気
  • 材質1
    本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
  • パッケージ幅 (mm)
    123
  • パッケージ高さ (mm)
    65
  • パッケージ奥行 (mm)
    23
  • パッケージ重量 (g)
    258

型番:

S-HPO-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ツインソケット高圧の詳細

ツインソケット高圧 商品イメージ

ツインソケット高圧 商品イメージ

ツインソケット高圧 パッケージ

ツインソケット高圧 パッケージ

製品仕様

  • 重量:256g
  • サイズ:幅93×高さ65×奥行き23mm
  • 使用流体:圧縮空気
  • 最高使用圧力:3.0MPa
  • 使用温度:-20~+80度
  • 色:アルマイトレッド

S-HPO-1の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
93X65X23
重量(g)
256
JANコード
4977292424974
最高使用圧力
3.0Mpa
使用温度範囲
-20~+80度
色
アルマイトレッド
適用流体
圧縮空気
材質1
本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
パッケージ幅(mm)
123
パッケージ高さ(mm)
65
パッケージ奥行(mm)
23
パッケージ重量(g)
258

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-HPO-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,186円
( 6,805円 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型軽量タイプで接続部の負担軽減するツインソケット高圧。
【特長】
・高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割可能。
・建築用高圧ワンタッチソケット/プラグで簡単に分岐。
・分岐方向は一方向固定タイプ。
・建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッド。
【用途】
・建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツインソケット高圧 S-HPO-1の型番S-HPO-1のページです。 型番S-HPO-1に関する仕様情報を記載しております。
ツインソケット高圧 S-HPO-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインソケット高圧 S-HPO-1
ツインソケット S-PO-1
ツインソケット高圧ロータリー
ツインソケット ロータリー
高圧エアホースリール 30m
3連分岐ソケットロータリー
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格6,186円3,704円6,860円5,204円30,538円6,691円
通常出荷日3日目4日目3日目3日目5日目3日目
サイズ(mm)93X65X2386X65X2388X71X2382X71X23内径5.0×外径9.0-
重量(g)2562122261806800275
JANコード497729242497449772924249504977292424981497729242496749772924583994977292450683
最高使用圧力3.0Mpa1.5Mpa3.0Mpa1.5Mpa3.0MPa1.5MPa
使用温度範囲-20~+80度-20~+80度-20~+80度-20~+80度--20~80度
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました