ツール用品技術窓口

スイングスイベルソケット SOC-RR620-C SOC-RR620-C

スイングスイベルソケット SOC-RR620-C

通常単価(税別)
2,971
税込単価
3,268
通常出荷日:2日目

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能。【特長】・配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせ...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292437318
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 使用温度範囲
    -20~+60度
  • 用途
    Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
  • パッケージ幅 (mm)
    65
  • パッケージ高さ (mm)
    130
  • パッケージ奥行 (mm)
    25
  • パッケージ重量 (g)
    125

ご注意

  • 流体継手以外の用途に使用しないで下さい。適用流体(空気)以外の使用はしないで下さい。ご使用前に数回転させてからご使用下さい。グリスが廻り回転が軽くなります。最高使用圧力を超えての使用はしないで下さい。衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。金属粉・粉塵等が混入する場所での使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。スイベルジョイントを分解しないでください。スイベルジョイントの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は内部Oリング劣化を早めますのでお止め下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 管用テーパーネジのオネジにはシール材をご使用し取り付けて下さい。ネジの取り付けは、最大締め付けトルク値を超えて取り付けないで下さい。ネジ破損・ケガの原因となります。

型番:

SOC-RR620-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スイングスイベルソケット SOC-RR620-Cの仕様

  • Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 使用温度範囲:-20~+60度
スイングスイベルソケット SOC-RR620-Cの外観1

スイングスイベルソケット SOC-RR620-Cの外観1

スイングスイベルソケット SOC-RR620-Cのパッケージ

スイングスイベルソケット SOC-RR620-Cのパッケージ

スイングスイベルソケット SOC-RR620-Cの外観2

スイングスイベルソケット SOC-RR620-Cの外観2

注意・禁止事項

  • ※ 流体継手以外の用途に使用しないでください。
  • ※ 適用流体(空気)以外の使用はしないでください。
  • ※ ご使用前に数回転させてからご使用ください。グリスが廻り回転が軽くなります。
  • ※ 最高使用圧力を超えての使用はしないでください。
  • ※ 衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないでください。破損の原因となります。

SOC-RR620-Cの仕様・寸法情報

JANコード
4977292437318
最高使用圧力
1.5MPa
使用温度範囲
-20~+60度
用途
Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
パッケージ幅(mm)
65
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行(mm)
25
パッケージ重量(g)
125

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SOC-RR620-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,971
( 3,268 )
2日目

詳細情報

基本情報

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能。
【特長】
・配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換。
【用途】
・エアー配管継手。

ご注意

  • 流体継手以外の用途に使用しないで下さい。適用流体(空気)以外の使用はしないで下さい。ご使用前に数回転させてからご使用下さい。グリスが廻り回転が軽くなります。最高使用圧力を超えての使用はしないで下さい。衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。金属粉・粉塵等が混入する場所での使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。スイベルジョイントを分解しないでください。スイベルジョイントの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は内部Oリング劣化を早めますのでお止め下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 管用テーパーネジのオネジにはシール材をご使用し取り付けて下さい。ネジの取り付けは、最大締め付けトルク値を超えて取り付けないで下さい。ネジ破損・ケガの原因となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイングスイベルソケット SOC-RR620-Cの型番SOC-RR620-Cのページです。 型番SOC-RR620-Cに関する仕様情報を記載しております。
スイングスイベルソケット SOC-RR620-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングスイベルソケット SOC-RR620-C
スイングスイベルソケット SOC-WT85F
ツインソケット S-PO-1
3連分岐ソケットDSLITE
ツインソケット ロータリー
ウレタンエアーホース 7.0
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,9714,3605,3928,4287,28116,531
通常出荷日2日目4日目4日目4日目3日目5日目
JANコード497729243731849772924373324977292424950497729245067649772924249674977292456685
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5Mpa1.5MPa1.5Mpa-
使用温度範囲-20~+60度-20~+60度-20~+80度-20~80度-20~+80度-20~60度
用途Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用内径5×外径8mmコイルホース用----
パッケージ幅(mm)656512066116115

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト