17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

真鍮エルボ
  • LF-1011 1120
  • LF-1022 1130
  • LF-1033 1140

真鍮エルボ

通常単価(税別)
922円~1,554円
税込単価
1,014円~1,709円
通常出荷日:3日目

同径のホース、管及び機器をL型に分岐するエルボ。【特長】・エアー配管の変更やメンテナンスに最適。【用途...

詳細を確認
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    真鍮
  • パッケージ高さ (mm)
    130
  • パッケージ奥行 (mm)
    30
  • パッケージ重量 (g)
    10
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

真鍮エルボの詳細

LF-1011 1120 商品イメージ

LF-1011 1120 商品イメージ

LF-1011 1120 パッケージ

LF-1011 1120 パッケージ

LF-1022 1130 商品イメージ

LF-1022 1130 商品イメージ

LF-1022 1130 パッケージ

LF-1022 1130 パッケージ

LF-1033 1140 商品イメージ

LF-1033 1140 商品イメージ

LF-1033 1140 パッケージ

LF-1033 1140 パッケージ

製品仕様

LF-1011 1120

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:エルボ 1F
  • 規格:LF-1011 1120
  • 接続ねじ:めねじRc(PT)1/8
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa

LF-1022 1130

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:エルボ 2F
  • 規格:LF-1022 1130
  • 商品サイズ:幅30×高さ30×奥行き17mm/重量56g
  • 接続ねじ:めねじRc(PT)1/4
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa

LF-1033 1140

  • ブランド名:SK11
  • 商品名:エルボ 3F
  • 規格:LF-1033 1140
  • 接続ねじ:めねじRc(PT)3/8
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 接続ねじ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

接続ねじ

パッケージ幅

(mm)

最小発注数量
4977292423113
めねじRc(PT)1/8
45
1個
4977292423120
めねじRc(PT)1/4
45
3個
4977292423137
めねじRc(PT)3/8
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922円
( 1,014円 )
3日目
1,147円
( 1,262円 )
3日目
1,554円
( 1,709円 )
3日目

詳細情報

基本情報

同径のホース、管及び機器をL型に分岐するエルボ。
【特長】
・エアー配管の変更やメンテナンスに最適。
【用途】
・エアー配管用ソケット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真鍮エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮エルボ
真鍮チーズ
内・外エルボ エアー配管継手
三又ホース継手 H11 AT-12
オートエアーリール SAAR-6510
ツインソケット S-PO-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格922円-1,105円 -922円 -1,105円12,897円3,704円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5Mpa
適用流体空気空気空気空気圧縮空気空気
材質1真鍮真鍮真鍮亜鉛、クロームメッキボディー:樹脂、ホース:ウレタン樹脂本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
パッケージ高さ(mm)13013013013121565
パッケージ奥行(mm)303030209523
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト