17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアチーズ3M×3F(2口) AT-80

エアチーズ3M×3F(2口)

通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円
通常出荷日:3日目

エアー配管用中間同径エアーチーズ。【特長】・同径のエアー配管をT字型に分岐可能。【用途】・エアー配管継...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292443227
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 常用圧力
    1.0Mpa
  • 接続ねじ
    おねじPT3/8・めねじPT3/8・めねじPT3/8
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    真鍮、ニッケルメッキ
  • パッケージ幅 (mm)
    50
  • パッケージ高さ (mm)
    130
  • パッケージ奥行 (mm)
    27
  • パッケージ重量 (g)
    80

型番:

AT-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

エアチーズ3M×3F(2口)の仕様

  • 接続ねじ:おねじPT3/8・めねじPT3/8・めねじPT3/8
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 常用圧力:1.0MPa
  • ニッケルメッキ
エアチーズ3M×3F(2口)の外観

エアチーズ3M×3F(2口)の外観

エアチーズ3M×3F(2口)のパッケージ

エアチーズ3M×3F(2口)のパッケージ

AT-80の仕様・寸法情報

JANコード
4977292443227
最高使用圧力
1.5MPa
常用圧力
1.0Mpa
接続ねじ
おねじPT3/8・めねじPT3/8・めねじPT3/8
適用流体
空気
材質1
真鍮、ニッケルメッキ
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行(mm)
27
パッケージ重量(g)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965円
( 1,062円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エアー配管用中間同径エアーチーズ。
【特長】
・同径のエアー配管をT字型に分岐可能。
【用途】
・エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアチーズ3M×3F(2口)の型番AT-80のページです。 型番AT-80に関する仕様情報を記載しております。
エアチーズ3M×3F(2口)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアチーズ3M×3F(2口)
エアチーズ3M×2F(2口)
エアチーズ2M×1F(2口)
エアチーズ2M×2F(2口)
エアチーズ1M×1F(2口)
エアエルボ 3M×3F
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格965円712円670円712円670円937円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729244322749772924432414977292443234497729244321049772924432034977292443272
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa
常用圧力1.0Mpa1.0Mpa1.0Mpa1.0Mpa1.0Mpa1.0Mpa
接続ねじおねじPT3/8・めねじPT3/8・めねじPT3/8おねじPT3/8・めねじPT1/4・めねじPT1/4おねじPT1/4・めねじPT1/8・めねじPT1/8おねじPT1/4・めねじPT1/4・めねじPT1/4おねじPT1/8・めねじPT1/8・めねじPT1/8おねじPT3/8・めねじPT3/8
適用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました