17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアエルボ 3M×2F AT-87

エアエルボ 3M×2F

通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:3日目

エアー配管用中間異径エアーエルボ。【特長】・異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更可能...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292443296
  • 最高使用圧力
    1.5MPa
  • 常用圧力
    1.0Mpa
  • 接続ねじ
    おねじPT3/8・めねじPT1/4
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    真鍮、ニッケルメッキ
  • パッケージ幅 (mm)
    50
  • パッケージ高さ (mm)
    130
  • パッケージ奥行 (mm)
    27
  • パッケージ重量 (g)
    60

型番:

AT-87
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

エアエルボ 3MX2Fの仕様

  • 接続ねじ:おねじPT3/8・めねじPT1/4
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 常用圧力:1.0MPa
  • ニッケルメッキ
エアエルボ 3MX2Fの外観

エアエルボ 3MX2Fの外観

エアエルボ 3MX2Fのパッケージ

エアエルボ 3MX2Fのパッケージ

AT-87の仕様・寸法情報

JANコード
4977292443296
最高使用圧力
1.5MPa
常用圧力
1.0Mpa
接続ねじ
おねじPT3/8・めねじPT1/4
適用流体
空気
材質1
真鍮、ニッケルメッキ
パッケージ幅(mm)
50
パッケージ高さ(mm)
130
パッケージ奥行(mm)
27
パッケージ重量(g)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AT-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エアー配管用中間異径エアーエルボ。
【特長】
・異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更可能。
【用途】
・エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアエルボ 3M×2Fの型番AT-87のページです。 型番AT-87に関する仕様情報を記載しております。
エアエルボ 3M×2Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアエルボ 3M×2F
エアエルボ 3M×3F
エアエルボ 2M×1F
エアエルボ 1M×1F
エアチーズ3M×3F(2口)
エアチーズ3M×2F(2口)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格684円937円656円656円965円712円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
JANコード497729244329649772924432724977292443289497729244325849772924432274977292443241
最高使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa
常用圧力1.0Mpa1.0Mpa1.0Mpa1.0Mpa1.0Mpa1.0Mpa
接続ねじおねじPT3/8・めねじPT1/4おねじPT3/8・めねじPT3/8おねじPT1/4・めねじPT1/8おねじPT1/8・めねじPT1/8おねじPT3/8・めねじPT3/8・めねじPT3/8おねじPT3/8・めねじPT1/4・めねじPT1/4
適用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました