ツール用品技術窓口

HLレギュレータ ダイヤル PCR-HL-LSO

HLレギュレータ ダイヤル

通常単価(税別)
11,277円
税込単価
12,405円
通常出荷日:5日目

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能。横型ダイヤル式。【特長】・建築高...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 重量 (g)
    160
  • ソケット
    ワンタッチ・ロック・ゴムカバー
  • JANコード
    4977292457217
  • 圧力調整範囲
    0~0.86MPa
  • 温度範囲
    -10~45度
  • 最高使用圧力
    (一次側入力)2.5MPa
  • 色
    アルマイトレッド
  • 適用流体
    圧縮空気
  • 仕様
    安全装置付
  • パッケージ幅 (mm)
    57
  • パッケージ高さ (mm)
    160
  • パッケージ奥行 (mm)
    47
  • パッケージ重量 (g)
    165

ご注意

  • 空気以外の流体には使用しないで下さい。本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないで下さい。最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。ご購入時に圧力調整ダイヤルが(ソケット根元部が回転します)固い場合がありますが異常ではありません。

型番:

PCR-HL-LSO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HLレギュレータ ダイヤルの仕様

  • 圧力調整範囲:0~0.86MPa
  • ソケット:ワンタッチ・ロック・ゴムカバー
  • 安全装置付
  • 最高使用圧力:(一次側入力)2.5MPa
  • 流体:圧縮空気
  • 温度範囲:-10~+45度
  • 重量:160g
  • 色:アルマイトレッド
HLレギュレータ ダイヤルの外観

HLレギュレータ ダイヤルの外観

HLレギュレータ ダイヤルパッケージ

HLレギュレータ ダイヤルパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 空気以外の流体には使用しないでください。
  • ※ 本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないでください。
  • ※ 最高使用圧力を超えて使用しないでください。

PCR-HL-LSOの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
重量(g)
160
ソケット
ワンタッチ・ロック・ゴムカバー
JANコード
4977292457217
圧力調整範囲
0~0.86MPa
温度範囲
-10~45度
最高使用圧力
(一次側入力)2.5MPa
色
アルマイトレッド
適用流体
圧縮空気
仕様
安全装置付
パッケージ幅(mm)
57
パッケージ高さ(mm)
160
パッケージ奥行(mm)
47
パッケージ重量(g)
165

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCR-HL-LSO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,277円
( 12,405円 )
5日目

詳細情報

基本情報

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能。
横型ダイヤル式。
【特長】
・建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を
常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能。
・常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付。
・目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式。
【用途】
・建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。

ご注意

  • 空気以外の流体には使用しないで下さい。本体に亀裂や損傷がある場合は絶対に使用しないで下さい。最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。ご購入時に圧力調整ダイヤルが(ソケット根元部が回転します)固い場合がありますが異常ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HLレギュレータ ダイヤルの型番PCR-HL-LSOのページです。 型番PCR-HL-LSOに関する仕様情報を記載しております。
HLレギュレータ ダイヤルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HLレギュレータ ダイヤル
HLレギュレータ
HLレギュレータ ショート
LLレギュレータ 常圧
エアホースリール Sソフト SAR-030SS
オートエアーリール SAAR-6504
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格11,277円9,938円11,906円8,084円11,947円7,522円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールホース・エアリール
重量(g)16016013513059001900
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバーワンタッチ・ロック・ゴムカバーワンタッチ・ロック・ゴムカバーワンタッチ・ロック・ゴムカバー--
JANコード497729245721749772924400974977292457194497729245717049772924588014977292458337
圧力調整範囲0~0.86MPa0.48~0.82MPa0~0.86MPa0.2~0.8MPa--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました