17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DSLソケット Sシリーズ

通常単価(税別)
908円~1,091円
税込単価
999円~1,200円
通常出荷日:3日目

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。【...

詳細を確認
  • タイプ
    汎用エアソケット
  • 最高使用圧力
    1.5Mpa
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 汎用エアソケット
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • (S-OL21F 059)Rc1/8、サイズ:45.2×23、重量:72g
  • (S-OL21H 010)たけのこ外径:7mm、サイズ:57.2×23、重量:63g
  • (S-OL21M 039)R1/8、サイズ:47.2×23、重量:63g
  • (S-OL22F 060)Rc1/4、サイズ:50.7×23、重量:78g
  • (S-OL22FF 110)G1/4めねじ、サイズ:45.2×23、重量:75g
  • (S-OL22H 020)たけのこ外径:9mm、サイズ:62.2×23、重量:65g
  • (S-OL22M 040)R1/4、サイズ:49.2×23、重量:68g
  • (S-OL23F 070)Rc3/8、サイズ:51.2×23、重量:81g
  • (S-OL23H 030)たけのこ外径:11.3mm、サイズ:65.2×23、重量:70g
  • (S-OL23M 050)R3/8、サイズ:50.2×23、重量:73g
  • (S-OL24F 071)Rc1/2、サイズ:51.7×26、重量:101g
  • (S-OL24H 031)たけのこ外径:15mm、サイズ:67.2×23、重量:81g
  • (S-OL24M 051)R1/2、サイズ:53.2×23、重量:84g
  • (S-OL50C 080)内径5mm×外径8mmウレタンホース、サイズ:52.2×23、重量:77g
  • (S-OL65C 090)内径6.5mm×外径10.0mmウレタンホース、サイズ:55×23、重量:81g
  • (S-OL85C 100)内径8.5mm×外径12.5mmウレタンホース、サイズ:57.2×23、重量:90g
DSLソケット S-OL21F 059の外観1

DSLソケット S-OL21F 059の外観1

DSLソケット S-OL21F 059のパッケージ

DSLソケット S-OL21F 059のパッケージ

DSLソケット S-OL21F 059の外観2

DSLソケット S-OL21F 059の外観2

DSLソケット S-OL21H 010の外観

DSLソケット S-OL21H 010の外観

DSLソケット S-OL21M 039の外観

DSLソケット S-OL21M 039の外観

DSLソケット S-OL22F 060の外観

DSLソケット S-OL22F 060の外観

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • サイズ(mm)

  • 重量(g)

  • タケノコ外径(mm)

  • ねじの呼び

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

種類

サイズ

(mm)

重量

(g)

タケノコ外径

(mm)

ねじの呼び

JANコード

仕様

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
-
45.2X23
72
-
Rc1/8
4977292437011
-
50
125
25
74
1個
-
47.2X23
63
-
R1/8
4977292436991
-
50
125
25
63
1個
-
50.7X23
78
-
Rc1/4
4977292458221
-
50
125
25
78
3個
-
45.2X23
75
-
G1/4めねじ
4977292437035
-
50
125
25
68
3個
-
62.2X23
65
9
-
4977292458184
-
50
125
25
64
3個
-
49.2X23
68
-
R1/4
4977292458207
-
50
125
25
65
3個
-
65.2X23
70
11.3
-
4977292458191
-
50
125
25
69
3個
-
50.2X23
73
-
R3/8
4977292458214
-
50
125
25
72
3個
-
67.2X23
81
15
-
4977292436984
-
50
125
25
82
1個
-
53.2X23
84
-
R1/2
4977292437004
-
50
125
25
84
1個
-
52.2X23
77
-
-
4977292458245
内径5mmX外径8mmウレタンホース
50
125
25
73
1個
-
57.2X23
90
-
-
4977292458269
内径8.5mmX外径12.5mmウレタンホース
40
120
30
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
908円
( 999円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
951円
( 1,046円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目
1,091円
( 1,200円 )
3日目
1,091円
( 1,200円 )
3日目
1,063円
( 1,169円 )
3日目
1,091円
( 1,200円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
【特長】
・エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
・従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
・純日本製です。
【用途】
・汎用ソケット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DSLソケット Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DSLソケット Sシリーズ
DSLソケットL
DSLプラグ
DSLプラグL
ツインソケット S-PO-1
ツインソケット高圧 S-HPO-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格908円-908円 -509円 -509円 -3,704円6,186円
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目4日目3日目
タイプ汎用エアソケット汎用エアソケット汎用エアプラグ汎用エアプラグ--
最高使用圧力1.5Mpa1.5Mpa1.5Mpa1.5Mpa1.5Mpa3.0Mpa
適用流体空気空気空気空気空気圧縮空気
材質1本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR本体:鋼鉄・他本体:鋼鉄・他本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング