ツール用品技術窓口

直角ダスターノズル 500 SAN-500RA

直角ダスターノズル 500

通常単価(税別)
2,699円
税込単価
2,969円
通常出荷日:3日目

ダスター作業で直角に吹き付けが可能。【特長】・ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まっ...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • 材質
    本体:真ちゅう
  • 全長 (mm)
    500
  • JANコード
    4977292456999
  • 商品幅 (mm)
    557
  • 商品高さ (mm)
    22
  • 商品奥行き (mm)
    40
  • 商品重量 (g)
    192
  • 取付ねじ
    G1/8おねじ

ご注意

  • 吹出し時は反動で吹出し口と反対側にノズルが振られます。しっかりと握り反動に注意してご使用ください。

型番:

SAN-500RA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

直角ダスターノズル 500の仕様

  • 全長:500mm
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • 取付ねじサイズ:G1/8おねじ
直角ダスターノズル 500の外観1

直角ダスターノズル 500の外観1

直角ダスターノズル 500の外観2

直角ダスターノズル 500の外観2

直角ダスターノズル 500のパッケージ

直角ダスターノズル 500のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 吹出し時は反動で吹出し口と反対側にノズルが振られます。
  • ※ しっかりと握り反動に注意してご使用ください。

SAN-500RAの仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7MPa
材質
本体:真ちゅう
全長(mm)
500
JANコード
4977292456999
商品幅(mm)
557
商品高さ(mm)
22
商品奥行き(mm)
40
商品重量(g)
192
取付ねじ
G1/8おねじ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAN-500RA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,699円
( 2,969円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダスター作業で直角に吹き付けが可能。
【特長】
・ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適。
・奥に出し入れしやすいよう吐出口の出っ張りが小さい。
【用途】
・エアーダスター用ノズル。

ご注意

  • 吹出し時は反動で吹出し口と反対側にノズルが振られます。しっかりと握り反動に注意してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直角ダスターノズル 500の型番SAN-500RAのページです。 型番SAN-500RAに関する仕様情報を記載しております。
直角ダスターノズル 500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直角ダスターノズル 500
アングルノズル伸縮 500 EAN-500EX
ストレートノズル 細500mm AD-27
ダスターノズル フリーロング
ダスター用接続プラグ
ダスター用接続ニップル
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,699円1,983円2,025円2,657円656円768円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa0.7MPa0.7MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa
材質本体:真ちゅう本体:鉄・亜鉛ダイキャスト真鍮真鍮本体:真鍮、Oリング:NBR本体:真鍮、Oリング:NBR
全長(mm)500-----
JANコード497729245699949772924587574977292445672497729244562749772924438384977292443821
商品幅(mm)55737035403030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました