17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハケッシュノズル SHN-001・SHN-002
  • SHN-001
  • SHN-002

ハケッシュノズル SHN-001・SHN-002

通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:3日目

エアーブローだけでは落ちない汚れもきれいにブラッシング。空気消費量も激減で省エネ効果が抜群。【特長】・...

詳細を確認
  • 材質
    ブラシ:ナイロン、本体:ナイロン
  • 商品幅 (mm)
    23
  • 商品高さ (mm)
    100
  • 商品奥行き (mm)
    22
  • 商品重量 (g)
    25
  • 仕様
    固定用チューブ付き(5mm用・6mm用)
  • 適応ノズルパイプ型
    ロングノズル
  • 適応ノズル外径 (mm)
    5~6
  • 適応ノズル形状
    ストレート型70mm以上
  • 適応ノズル材質
    真ちゅうまたは鉄など
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 適応ノズルパイプ型:ロングノズル
  • 適応ノズル形状:ストレート型70mm以上
  • 適応ノズル材質:真ちゅうまたは鉄など
  • 適応ノズル外径:5~6mm
  • 固定用チューブ付き(5mm用・6mm用)
  • ブラシ硬さ:ソフト、ミドル
ハケッシュノズル ソフトの外観

ハケッシュノズル ソフトの外観

ハケッシュノズル ミドルの外観

ハケッシュノズル ミドルの外観

ハケッシュノズル ソフトのパッケージ

ハケッシュノズル ソフトのパッケージ

ハケッシュノズル ミドルのパッケージ

ハケッシュノズル ミドルのパッケージ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4977292450164
1個
4977292450171
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
3日目
894円
( 983円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エアーブローだけでは落ちない汚れもきれいにブラッシング。
空気消費量も激減で省エネ効果が抜群。
【特長】
・エアーダスターの外径5~6mmロングノズルに取付できます
【用途】
・エアーダスターでの清掃用アタッチメント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハケッシュノズル SHN-001・SHN-002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハケッシュノズル SHN-001・SHN-002
アングルノズル伸縮1000 EAN-1000EX
アングルノズル伸縮 500 EAN-500EX
ダスター用接続ホースナット
ストレートノズル 細100mm AD-16
エアースプレーガン 重量式
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格894円2,573円1,983円852円965円7,589円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
材質ブラシ:ナイロン、本体:ナイロン本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:真鍮、Oリング:NBR真鍮本体:アルミダイキャスト、パーツ:真鍮・ステン他、アルミ製カップ:アルミ・真鍮
商品幅(mm)236253703052155
商品高さ(mm)100181860210310
商品奥行き(mm)2250502020108
商品重量(g)256251185038745
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト