17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダスターノズル 強力 AD-21

ダスターノズル 強力

通常単価(税別)
796円
税込単価
876円
通常出荷日:3日目

エアーダスター用の強力タイプノズル。【特長】・エアダスター用の交換ノズル。・空気吐出量が倍増する強力ノ...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1.0MPa
  • ノズル取付ねじ
    G1/8(PF1/8)
  • 適用流体
    空気
  • JANコード
    4977292445603
  • 商品幅 (mm)
    45
  • 商品高さ (mm)
    131
  • 商品奥行き (mm)
    16
  • 商品重量 (g)
    25
  • スパナサイズ (mm)
    14

型番:

AD-21
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ダスターノズル 強力の仕様

  • ノズル取付ねじ:G1/8(PF1/8)
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • スパナサイズ:14mm
  • 適用流体:空気
ダスターノズル 強力の外観

ダスターノズル 強力の外観

ダスターノズル 強力のパッケージ

ダスターノズル 強力のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 人や動物に向けて使用しないでください。
  • ※ 各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けてください。
  • ※ 最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないでください。

AD-21の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
ノズル取付ねじ
G1/8(PF1/8)
適用流体
空気
JANコード
4977292445603
商品幅(mm)
45
商品高さ(mm)
131
商品奥行き(mm)
16
商品重量(g)
25
スパナサイズ(mm)
14
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-21
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796円
( 876円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エアーダスター用の強力タイプノズル。
【特長】
・エアダスター用の交換ノズル。
・空気吐出量が倍増する強力ノズル。
【用途】
・ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダスターノズル 強力の型番AD-21のページです。 型番AD-21に関する仕様情報を記載しております。
ダスターノズル 強力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダスターノズル 強力
ダスターノズル 流量調整
ダスターノズル フリーロング
エアダスターJP 100N SAD-101
ストレートノズル 太300mm AD-5
ストレートノズル 細100mm AD-16
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格796円810円2,657円2,150円2,615円965円
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)1.0MPa1.0MPa1.0MPa0.7MPa5kgf/cm2・耐圧10kgf/cm21.0MPa
ノズル取付ねじG1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8おねじ)G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8めねじ)G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)
適用流体空気空気空気空気空気空気
JANコード497729244560349772924453374977292445627497729242490549772924452454977292445344
商品幅(mm)4545401874052
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました