17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートノズル伸縮1000 SSN-1000EX SSN-1000EX

ストレートノズル伸縮1000 SSN-1000EX

通常単価(税別)
2,573円
税込単価
2,830円
通常出荷日:3日目

楽な姿勢で遠くを清掃出来る交換用エアーダスターノズル。【特長】・SK11・E-Valueエアーダスター...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • ノズル長さ (mm)
    1000(収納時540)
  • 材質
    本体:鉄他
  • JANコード
    4977292450157
  • 商品幅 (mm)
    50
  • 商品高さ (mm)
    620
  • 商品奥行き (mm)
    17
  • 商品重量 (g)
    190
  • 取付ねじ
    G1/8おねじ

型番:

SSN-1000EX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 取付ねじサイズ:G1/8おねじ
  • ノズルサイズ:1000mm(収納時540mm)
  • 最高使用圧力:0.7MPa
ストレートノズル伸縮1000の外観

ストレートノズル伸縮1000の外観

ストレートノズル伸縮1000のパッケージ

ストレートノズル伸縮1000のパッケージ

SSN-1000EXの仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7MPa
ノズル長さ(mm)
1000(収納時540)
材質
本体:鉄他
JANコード
4977292450157
商品幅(mm)
50
商品高さ(mm)
620
商品奥行き(mm)
17
商品重量(g)
190
取付ねじ
G1/8おねじ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSN-1000EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,573円
( 2,830円 )
3日目

詳細情報

基本情報

楽な姿勢で遠くを清掃出来る交換用エアーダスターノズル。
【特長】
・SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズル。
・細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適。
・伸縮式なので収納時にはコンパクト。
・傷つけにくいゴムラバー付き。
【用途】
・ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートノズル伸縮1000 SSN-1000EXの型番SSN-1000EXのページです。 型番SSN-1000EXに関する仕様情報を記載しております。
ストレートノズル伸縮1000 SSN-1000EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートノズル伸縮1000 SSN-1000EX
ストレートノズル 伸縮750 SSN-750EX
アングルノズル伸縮1000 EAN-1000EX
アングルノズル伸縮 500 EAN-500EX
アングルノズル伸縮 750 EAN-750EX
ストレートノズル 太300mm AD-5
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,573円2,152円2,573円1,983円2,152円2,615円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa5kgf/cm2・耐圧10kgf/cm2
ノズル長さ(mm)1000(収納時540)750(収納時415)----
材質本体:鉄他本体:鉄他本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:鉄・亜鉛ダイキャスト真鍮
JANコード497729245015749772924501404977292458771497729245875749772924587644977292445245
商品幅(mm)505062537050040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました