17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートノズル 伸縮 SSN-300EX・SSN-500EX
  • SSN-300EX
  • SSN-500EX

ストレートノズル 伸縮 SSN-300EX・SSN-500EX

通常単価(税別)
1,343円~1,983円
税込単価
1,477円~2,181円
通常出荷日:3日目

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届く交換用エアーダスターノズル。【特長】・SK11・E-Valu...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • 材質
    本体:鉄他
  • 商品幅 (mm)
    50
  • 商品奥行き (mm)
    17
  • 取付ねじ
    G1/8おねじ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ストレートノズル 伸縮の仕様

  • 取付ねじサイズ:G1/8おねじ
  • ノズルサイズ:300mm(収納時180mm)、500mm(収納時290mm)
  • 最高使用圧力:0.7MPa
ストレートノズル 伸縮 SSN-300EXの外観

ストレートノズル 伸縮 SSN-300EXの外観

ストレートノズル 伸縮 SSN-500EXの外観

ストレートノズル 伸縮 SSN-500EXの外観

ストレートノズル 伸縮 SSN-300EXのパッケージ

ストレートノズル 伸縮 SSN-300EXのパッケージ

ストレートノズル 伸縮 SSN-500EXのパッケージ

ストレートノズル 伸縮 SSN-500EXのパッケージ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ノズル長さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

商品高さ

(mm)

商品重量

(g)

最小発注数量
300(収納時180)
4977292450126
260
85
1個
500(収納時290)
4977292450133
370
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343円
( 1,477円 )
3日目
1,983円
( 2,181円 )
3日目

詳細情報

基本情報

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届く交換用エアーダスターノズル。
【特長】
・SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズル。
・細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適。
・伸縮式なので収納時にはコンパクト。
・傷つけにくいゴムラバー付き。
【用途】
・ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートノズル 伸縮 SSN-300EX・SSN-500EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートノズル 伸縮 SSN-300EX・SSN-500EX
ストレートノズル 細 SSN-100・SSN-300・SSN-500
ストレートノズル伸縮1000 SSN-1000EX
ストレートノズル 伸縮750 SSN-750EX
アングルノズル伸縮 500 EAN-500EX
アングルノズル伸縮1000 EAN-1000EX
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,343円-754円 -2,573円2,152円1,983円2,573円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa
材質本体:鉄他本体:鉄他本体:鉄他本体:鉄他本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:鉄・亜鉛ダイキャスト
商品幅(mm)50505050370625
商品奥行き(mm)172517175050
取付ねじG1/8おねじG1/8おねじG1/8おねじG1/8おねじG1/8おねじG1/8おねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト