17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートノズル 細 SSN-100・SSN-300・SSN-500
  • SSN-100
  • SSN-300
  • SSN-500

ストレートノズル 細 SSN-100・SSN-300・SSN-500

通常単価(税別)
754円~1,091円
税込単価
829円~1,200円
通常出荷日:3日目

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。【特長】・SK11・E-Valueエアーダスターのノズ...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • 材質
    本体:鉄他
  • パイプ外径 (mm)
    6
  • パイプ内径 (mm)
    3.5
  • 商品幅 (mm)
    50
  • 商品奥行き (mm)
    25
  • 取付ねじ
    G1/8おねじ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ストレートノズル 細 SSN-100・SSN-300・SSN-500の仕様

  • 取り付けねじサイズ:G1/8おねじ
  • ノズルサイズ:100mm、300mm、500mm
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • パイプ外径:6.0mm
  • パイプ内径:3.5mm
ストレートノズル 細 SSN-100の外観

ストレートノズル 細 SSN-100の外観

ストレートノズル 細 SSN-300の外観

ストレートノズル 細 SSN-300の外観

ストレートノズル 細 SSN-500の外観

ストレートノズル 細 SSN-500の外観

ストレートノズル 細 SSN-100のパッケージ

ストレートノズル 細 SSN-100のパッケージ

ストレートノズル 細 SSN-300のパッケージ

ストレートノズル 細 SSN-300のパッケージ

ストレートノズル 細 SSN-500のパッケージ

ストレートノズル 細 SSN-500のパッケージ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ノズル長さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ノズル長さ

(mm)

JANコード

商品高さ

(mm)

商品重量

(g)

最小発注数量
100
4977292450096
195
34
3個
500
4977292450119
595
79
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
3日目
1,091円
( 1,200円 )
3日目

詳細情報

基本情報

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。
【特長】
・SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです
・細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です
【用途】
・ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートノズル 細 SSN-100・SSN-300・SSN-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートノズル 細 SSN-100・SSN-300・SSN-500
ストレートノズル 伸縮 SSN-300EX・SSN-500EX
ストレートノズル伸縮1000 SSN-1000EX
ストレートノズル 伸縮750 SSN-750EX
ストレートノズル 細500mm AD-27
ストレートノズル 細300mm AD-26
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格754円-1,343円 -2,573円2,152円2,025円1,386円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa
材質本体:鉄他本体:鉄他本体:鉄他本体:鉄他真鍮真鍮
パイプ外径(mm)6-----
パイプ内径(mm)3.5-----
商品幅(mm)505050503536
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト