ツール用品技術窓口

ストレートノズル 細500mm AD-27 AD-27

ストレートノズル 細500mm AD-27

通常単価(税別)
2,025円
税込単価
2,228円
通常出荷日:3日目

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズル。【特長】・エアダスター用の交換ノズル。・全長...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • ノズル取付ねじ
    G1/8(PF1/8)
  • 重量 (g)
    70
  • 適用流体
    空気
  • 材質
    真鍮
  • サイズ (mm)
    500
  • JANコード
    4977292445672
  • 商品幅 (mm)
    35
  • 商品高さ (mm)
    528
  • 商品奥行き (mm)
    20
  • 商品重量 (g)
    80

ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。

型番:

AD-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ストレートノズル 細500mm AD-27の仕様

  • ノズル取り付けねじ:G1/8(PF1/8)
  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • サイズ:500mm
  • 重量:70g
  • 適用流体:空気
ストレートノズル 細500mm AD-27の外観

ストレートノズル 細500mm AD-27の外観

ストレートノズル 細500mm AD-27のパッケージ

ストレートノズル 細500mm AD-27のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 人や動物に向けて使用しないでください。
  • ※ 各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けてください。
  • ※ 最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないでください。

AD-27の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7MPa
ノズル取付ねじ
G1/8(PF1/8)
重量(g)
70
適用流体
空気
材質
真鍮
サイズ(mm)
500
JANコード
4977292445672
商品幅(mm)
35
商品高さ(mm)
528
商品奥行き(mm)
20
商品重量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025円
( 2,228円 )
3日目

詳細情報

基本情報

今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズル。
【特長】
・エアダスター用の交換ノズル。
・全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能。
【用途】
・ゴミ・切粉・切くず・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。

ご注意

  • 人や動物に向けて使用しないでください。各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。作業中は必ず保護メガネを着用してください。圧縮空気専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートノズル 細500mm AD-27の型番AD-27のページです。 型番AD-27に関する仕様情報を記載しております。
ストレートノズル 細500mm AD-27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートノズル 細500mm AD-27
ストレートノズル 細100mm AD-16
ストレートノズル 細300mm AD-26
ストレートノズル 太300mm AD-5
ストレートノズル 太100mm AD-19
ダスターノズル フリーロング
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,025円965円1,386円2,615円1,007円2,657円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa1.0MPa0.7MPa5kgf/cm2・耐圧10kgf/cm21.0MPa1.0MPa
ノズル取付ねじG1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)
重量(g)7030501156595
適用流体空気空気空気空気空気空気
材質真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました