17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートノズル 太100mm AD-19 AD-19

ストレートノズル 太100mm AD-19

通常単価(税別)
1,007円
税込単価
1,108円
通常出荷日:3日目

高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズル。【特長】・エアダスター用の交換ノズル。・丈夫な太...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1.0MPa
  • ノズル取付ねじ
    G1/8(PF1/8)
  • 重量 (g)
    65
  • 適用流体
    空気
  • 材質
    真鍮
  • サイズ (mm)
    100
  • JANコード
    4977292445399
  • 商品幅 (mm)
    52
  • 商品高さ (mm)
    210
  • 商品奥行き (mm)
    19
  • 商品重量 (g)
    74

型番:

AD-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ストレートノズル 太100mm AD-19の仕様

  • ノズル取り付けねじ:G1/8(PF1/8)
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • サイズ:100mm
  • 重量:65g
  • 適用流体:空気
ストレートノズル 太100mm AD-19の外観

ストレートノズル 太100mm AD-19の外観

ストレートノズル 太100mm AD-19のパッケージ

ストレートノズル 太100mm AD-19のパッケージ

AD-19の仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
1.0MPa
ノズル取付ねじ
G1/8(PF1/8)
重量(g)
65
適用流体
空気
材質
真鍮
サイズ(mm)
100
JANコード
4977292445399
商品幅(mm)
52
商品高さ(mm)
210
商品奥行き(mm)
19
商品重量(g)
74
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007円
( 1,108円 )
3日目

詳細情報

基本情報

高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズル。
【特長】
・エアダスター用の交換ノズル。
・丈夫な太パイプのストレートノズル。
【用途】
・ゴミ・切粉・切くず・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートノズル 太100mm AD-19の型番AD-19のページです。 型番AD-19に関する仕様情報を記載しております。
ストレートノズル 太100mm AD-19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートノズル 太100mm AD-19
ストレートノズル 太300mm AD-5
ストレートノズル 細100mm AD-16
ストレートノズル 細300mm AD-26
ストレートノズル 細500mm AD-27
エアダスターJP 100N SAD-101
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,007円2,615円965円1,386円2,025円2,150円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
最高使用圧力(MPa)1.0MPa5kgf/cm2・耐圧10kgf/cm21.0MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa
ノズル取付ねじG1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8)G1/8(PF1/8めねじ)
重量(g)65115305070226
適用流体空気空気空気空気空気空気
材質真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄・Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました