17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストレートノズル 伸縮750 SSN-750EX SSN-750EX

ストレートノズル 伸縮750 SSN-750EX

通常単価(税別)
2,152円
税込単価
2,367円
通常出荷日:3日目

楽な姿勢で遠くを清掃できる交換用ロングノズル。【特長】・SK11・E-Valueエアーダスターのノズル...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • ノズル長さ (mm)
    750(収納時415)
  • 材質
    本体:鉄他
  • JANコード
    4977292450140
  • 商品幅 (mm)
    50
  • 商品高さ (mm)
    495
  • 商品奥行き (mm)
    17
  • 商品重量 (g)
    153
  • 取付ねじ
    G1/8おねじ

型番:

SSN-750EX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ストレートノズル 伸縮750の仕様

  • 取付ねじサイズ:G1/8おねじ
  • ノズルサイズ:750mm(収納時415mm)
  • 最高使用圧力:0.7MPa
ストレートノズル 伸縮750の外観

ストレートノズル 伸縮750の外観

ストレートノズル 伸縮750のパッケージ

ストレートノズル 伸縮750のパッケージ

SSN-750EXの仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7MPa
ノズル長さ(mm)
750(収納時415)
材質
本体:鉄他
JANコード
4977292450140
商品幅(mm)
50
商品高さ(mm)
495
商品奥行き(mm)
17
商品重量(g)
153
取付ねじ
G1/8おねじ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSN-750EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,152円
( 2,367円 )
3日目

詳細情報

基本情報

楽な姿勢で遠くを清掃できる交換用ロングノズル。
【特長】
・SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズル。
・細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適。
・伸縮式なので収納時にはコンパクト。
・傷が付くのを防ぐゴムラバー付き。
【用途】
・ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートノズル 伸縮750 SSN-750EXの型番SSN-750EXのページです。 型番SSN-750EXに関する仕様情報を記載しております。
ストレートノズル 伸縮750 SSN-750EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートノズル 伸縮750 SSN-750EX
ストレートノズル伸縮1000 SSN-1000EX
アングルノズル伸縮 750 EAN-750EX
アングルノズル伸縮 500 EAN-500EX
アングルノズル伸縮1000 EAN-1000EX
ストレートノズル 太300mm AD-5
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,152円2,573円2,152円1,983円2,573円2,615円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa0.7MPa5kgf/cm2・耐圧10kgf/cm2
ノズル長さ(mm)750(収納時415)1000(収納時540)----
材質本体:鉄他本体:鉄他本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:鉄・亜鉛ダイキャスト本体:鉄・亜鉛ダイキャスト真鍮
JANコード497729245014049772924501574977292458764497729245875749772924587714977292445245
商品幅(mm)505050037062540
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました